Meniu Caută

Cleme cu articulaţie orizontală

În stoc

Clemele cu articulație verticală ajută la economisirea spațiului prețios, fără o reducere a capacității de menținere sau a performanțelor clemei. Mânerul cu manșon de vinil oferă confort sporit pentru utilizator. Toate componentele corpului și cele de legătură sunt zincate, pentru rezistență sporită împotriva coroziunii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Înălțime sub bară Lungime totală Forţă de susţinere Material complet Mișcare mâner Cumpără
57,1241 RON - 84,9795 RON În producție
27.0 mm
148.0 mm
100.0 kg
Oțel
70
108,8148 RON - 161,8669 RON În producție
23.5 mm
93.0 mm
150.0 kg
Oțel
175
62,5707 RON - 93,0716 RON În producție
23.5 mm
93.0 mm
225.0 kg
Oțel
175
38,0871 RON - 56,6573 RON În producție
13.5 mm
59.0 mm
225.0 kg
Oțel
175
62,5707 RON - 93,0716 RON În producție
34.0 mm
178.0 mm
225.0 kg
Oțel
70
62,5707 RON - 93,0716 RON În producție
13.5 mm
59.0 mm
50.0 kg
Oțel
175
61,6368 RON - 69,8515 RON În producție
19.0 mm
118.0 mm
65.0 kg
Oțel
78
139,5249 RON - 139,5249 RON În producție
45.0 mm
276.0 mm
350.0 kg
Oțel
72
133,72 RON - 149,5194 RON În producție
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Oțel inoxidabil
76
70,8098 RON - 79,175 RON În producție
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Oțel
76
95,0566 RON - 106,4475 RON 10 În stoc
34.0 mm
229.0 mm
235.0 kg
Oțel
72
43,4278 RON - 48,9043 RON În producție
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Oțel
80
72,2063 RON - 80,7221 RON În producție
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Oțel inoxidabil
80
104,1611 RON - 116,4693 RON În producție
28.5 mm
118.0 mm
65.0 kg
Oțel inoxidabil
76
Clemă verticală cu articulație 100.0 kg orizontal Oțel

10349786

Interval de preț
84,9795 RON - 57,1241 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    27.0 mm
  • Lungime totală
    148.0 mm
  • Forţă de susţinere
    100.0 kg
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 150.0 kg orizontal Oțel

10349946

Interval de preț
161,8669 RON - 108,8148 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.5 mm
  • Lungime totală
    93.0 mm
  • Forţă de susţinere
    150.0 kg
  • Înălțime totală
    62.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 225.0 kg orizontal Oțel

10349816

Interval de preț
93,0716 RON - 62,5707 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.5 mm
  • Lungime totală
    93.0 mm
  • Forţă de susţinere
    225.0 kg
  • Înălțime totală
    62.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 225.0 kg orizontal Oțel

10349809

Interval de preț
56,6573 RON - 38,0871 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    13.5 mm
  • Lungime totală
    59.0 mm
  • Forţă de susţinere
    225.0 kg
  • Înălțime totală
    38.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 225.0 kg orizontal Oțel

10349793

Interval de preț
93,0716 RON - 62,5707 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    34.0 mm
  • Lungime totală
    178.0 mm
  • Forţă de susţinere
    225.0 kg
  • Înălțime totală
    47.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 50.0 kg orizontal Oțel

10349953

Interval de preț
93,0716 RON - 62,5707 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    13.5 mm
  • Lungime totală
    59.0 mm
  • Forţă de susţinere
    50.0 kg
  • Înălțime totală
    38.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 65.0 kg orizontal Oțel

10390085

Interval de preț
69,8515 RON - 61,6368 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    19.0 mm
  • Lungime totală
    118.0 mm
  • Forţă de susţinere
    65.0 kg
  • Înălțime totală
    38.2 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 350.0 kg orizontal Oțel

10390115

Interval de preț
139,5249 RON - 139,5249 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    45.0 mm
  • Lungime totală
    276.0 mm
  • Forţă de susţinere
    350.0 kg
  • Înălțime totală
    90.2 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 90.0 kg orizontal Oțel inoxidabil

10390320

Interval de preț
149,5194 RON - 133,72 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    25.1 mm
  • Lungime totală
    176.0 mm
  • Forţă de susţinere
    90.0 kg
  • Înălțime totală
    52.6 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 90.0 kg orizontal Oțel

10390092

Interval de preț
79,175 RON - 70,8098 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    25.1 mm
  • Lungime totală
    176.0 mm
  • Forţă de susţinere
    90.0 kg
  • Înălțime totală
    52.6 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 235.0 kg orizontal Oțel

10390108

Interval de preț
106,4475 RON - 95,0566 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    34.0 mm
  • Lungime totală
    229.0 mm
  • Forţă de susţinere
    235.0 kg
  • Înălțime totală
    68.5 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 38.0 kg orizontal Oțel

10390078

Interval de preț
48,9043 RON - 43,4278 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    7.5 mm
  • Lungime totală
    77.0 mm
  • Forţă de susţinere
    38.0 kg
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 38.0 kg orizontal Oțel inoxidabil

10390306

Interval de preț
80,7221 RON - 72,2063 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    7.5 mm
  • Lungime totală
    77.0 mm
  • Forţă de susţinere
    38.0 kg
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Tip bară
    U-Bar
Clemă verticală cu articulație 65.0 kg orizontal Oțel inoxidabil

10390313

Interval de preț
116,4693 RON - 104,1611 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    28.5 mm
  • Lungime totală
    118.0 mm
  • Forţă de susţinere
    65.0 kg
  • Înălțime totală
    52.6 mm
  • Tip bară
    U-Bar