Meniu Caută

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

În stoc

Manșon împletit pentru cabluri, care protejează împotriva abraziunii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
77,4296 RON - 142,0772 RON În producție
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
233,7134 RON - 319,6644 RON În producție
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
134,9552 RON - 213,1096 RON În producție
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
198,8906 RON - 248,632 RON În producție
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
63,9228 RON - 142,0772 RON În producție
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
70,3326 RON - 106,5548 RON În producție
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
212,3974 RON - 284,142 RON În producție
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
90,1242 RON - 177,5996 RON În producție
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
90,1242 RON - 177,5996 RON În producție
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
107,0062 RON - 177,5996 RON 1 În stoc
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
276,3327 RON - 355,1868 RON În producție
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
97,9309 RON - 177,5996 RON În producție
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
136,9441 RON - 213,1096 RON În producție
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
295,484 RON - 390,7093 RON În producție
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
Manșon anti-abraziune 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Interval de preț
142,0772 RON - 77,4296 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    18.0 - 35.0 mm
  • Diametru nominal interior
    25.0 mm
Manșon anti-abraziune 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Interval de preț
319,6644 RON - 233,7134 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    40.0 - 80.0 mm
  • Diametru nominal interior
    50.0 mm
Manșon anti-abraziune 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Interval de preț
213,1096 RON - 134,9552 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    1.0 - 6.0 mm
  • Diametru nominal interior
    3.0 mm
Manșon anti-abraziune 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Interval de preț
248,632 RON - 198,8906 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 9.0 mm
  • Diametru nominal interior
    6.0 mm
Manșon anti-abraziune 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Interval de preț
142,0772 RON - 63,9228 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 16.0 mm
  • Diametru nominal interior
    8.0 mm
Manșon anti-abraziune 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Interval de preț
106,5548 RON - 70,3326 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.0 - 30.0 mm
  • Diametru nominal interior
    19.0 mm
Manșon anti-abraziune 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Interval de preț
284,142 RON - 212,3974 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    35.0 - 75.0 mm
  • Diametru nominal interior
    45.0 mm
Manșon anti-abraziune 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Interval de preț
177,5996 RON - 90,1242 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.0 - 19.0 mm
  • Diametru nominal interior
    10.0 mm
Manșon anti-abraziune 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Interval de preț
177,5996 RON - 90,1242 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    8.0 - 24.0 mm
  • Diametru nominal interior
    12.0 mm
Manșon anti-abraziune 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Interval de preț
177,5996 RON - 107,0062 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 50.0 mm
  • Diametru nominal interior
    32.0 mm
Manșon anti-abraziune 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Interval de preț
355,1868 RON - 276,3327 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    45.0 - 105.0 mm
  • Diametru nominal interior
    64.0 mm
Manșon anti-abraziune 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Interval de preț
177,5996 RON - 97,9309 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 27.0 mm
  • Diametru nominal interior
    16.0 mm
Manșon anti-abraziune 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Interval de preț
213,1096 RON - 136,9441 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    30.0 - 60.0 mm
  • Diametru nominal interior
    38.0 mm
Manșon anti-abraziune 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Interval de preț
390,7093 RON - 295,484 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    64.0 - 120.0 mm
  • Diametru nominal interior
    76.0 mm