Meniu Caută

Manşoane cu membrană

În stoc

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Decupările laterale duble poziționează pelicula centrală în mijlocul manșonului, în timp ce decupările individuale poziționează pelicula pe o parte a manșonului.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru interior Cumpără
0,7365 RON - 1,4942 RON 5795 În stoc
19.0 mm
15.5 mm
0,5955 RON - 1,2038 RON 5000 În stoc
16.0 mm
11.0 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON 11251 În stoc
32.0 mm
25.5 mm
0,7448 RON - 1,5081 RON 27178 În stoc
11.0 mm
8.0 mm
0,9543 RON - 1,9271 RON 8799 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
0,7365 RON - 1,55 RON 4541 În stoc
20.0 mm
15.5 mm
0,6544 RON - 1,4384 RON 43174 În stoc
16.0 mm
12.5 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON 4065 În stoc
32.0 mm
25.5 mm
0,8516 RON - 1,7316 RON 4961 În stoc
16.0 mm
11.0 mm
1,1692 RON - 2,374 RON 5423 În stoc
25.5 mm
20.5 mm
1,276 RON - 3,1141 RON În producție
25.5 mm
19.0 mm
0,7599 RON - 1,9829 RON 9250 În stoc
19.0 mm
15.5 mm
0,4805 RON - 0,9677 RON 33380 În stoc
9.9 mm
6.4 mm
0,9543 RON - 1,9271 RON 31400 În stoc
22.0 mm
18.8 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON 4647 În stoc
42.0 mm
31.0 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON 11875 În stoc
19.0 mm
15.9 mm
0,7365 RON - 1,5221 RON 1400 În stoc
19.0 mm
15.5 mm
0,7448 RON - 1,4942 RON 22681 În stoc
12.5 mm
9.5 mm
0,9543 RON - 1,9271 RON 10113 În stoc
19.0 mm
16.0 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm PVC

10068885

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
5795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 11.0 mm PVC

10092477

Interval de preț
1,2038 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
Manșon diafragmă 32.0 mm 25.5 mm PVC

10092514

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
11251 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    32.0 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru total
    39.0 mm
Manșon diafragmă 11.0 mm 8.0 mm PVC

10092552

Interval de preț
1,5081 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
27178 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    11.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru total
    17.5 mm
Manșon diafragmă 20.0 mm 16.0 mm PVC

10092590

Interval de preț
1,9271 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
8799 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 20.0 mm 15.5 mm PVC

10069097

Interval de preț
1,55 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
4541 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 12.5 mm PVC

10092484

Interval de preț
1,4384 RON - 0,6544 RON

Niveluri de stoc
43174 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
Manșon diafragmă 32.0 mm 25.5 mm PVC

10092521

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
4065 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    32.0 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru total
    39.0 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 11.0 mm PVC

10092569

Interval de preț
1,7316 RON - 0,8516 RON

Niveluri de stoc
4961 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
Manșon diafragmă 25.5 mm 20.5 mm PVC

10092606

Interval de preț
2,374 RON - 1,1692 RON

Niveluri de stoc
5423 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    25.5 mm
  • Diametru interior
    20.5 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
Manșon diafragmă 25.5 mm 19.0 mm PVC

10072141

Interval de preț
3,1141 RON - 1,276 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    25.5 mm
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru total
    36.5 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm PVC

10092491

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7599 RON

Niveluri de stoc
9250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 9.9 mm 6.4 mm PVC

10092538

Interval de preț
0,9677 RON - 0,4805 RON

Niveluri de stoc
33380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    9.9 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru total
    12.7 mm
Manșon diafragmă 22.0 mm 18.8 mm PVC

10092576

Interval de preț
1,9271 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
31400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    22.0 mm
  • Diametru interior
    18.8 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 42.0 mm 31.0 mm TPE

10092613

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
4647 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru orificiu compatibil
    42.0 mm
  • Diametru interior
    31.0 mm
  • Diametru total
    49.0 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.9 mm PVC

10090442

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
11875 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    15.9 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 15.5 mm PVC

10092507

Interval de preț
1,5221 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    15.5 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 12.5 mm 9.5 mm PVC

10092545

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
22681 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    12.5 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru total
    15.7 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 16.0 mm PVC

10092583

Interval de preț
1,9271 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
10113 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    25.5 mm