Meniu Caută

Suport pentru brăţară autoblocantă montat prin împingere

În stoc

Suporturile pentru brățări de cablu montate prin împingere se pot demonta și se utilizează pe panouri cu orificii găurite în prealabil.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
76 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile Panel Thickness Range Metodă de montare Cumpără
0,7721 RON - 1,0295 RON În producție
6.2 mm
5.0 mm
Inserare prin împingere
1,4923 RON - 1,4923 RON În producție
9.5 mm
13.0 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,5559 RON - 0,742 RON În producție
5.0 mm
9.4 mm
Vârf de săgeată
0,5723 RON - 0,6981 RON 14980 În stoc
5.3 mm
Înșurubare
0,9145 RON - 1,1157 RON În producție
5.3 mm
Înșurubare
0,5777 RON - 0,642 RON În producție
9.0 mm
Șurub
0,2642 RON - 0,2929 RON 3500 În stoc
9.0 mm
Șurub
0,5845 RON - 0,642 RON 10000 În stoc
5.2 mm
7.6 mm
Înșurubare
1,7387 RON - 1,7387 RON În producție
13 mm
Șurub
0,8652 RON - 0,8652 RON 6217 În stoc
4.7 mm
4.8 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,7516 RON - 0,9132 RON 6433 În stoc
6.4 mm
4.8 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,5107 RON - 0,7119 RON 1500 În stoc
3.2 mm
4.0 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,5476 RON - 0,7077 RON În producție
3.9 mm
5.0 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
1,3581 RON - 1,6976 RON În producție
7.0 mm
4.8 mm
Inserare prin împingere
1,224 RON - 1,224 RON În producție
9.5 mm
12.7 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,9159 RON - 1,1157 RON 100 În stoc
5.3 mm
Înșurubare
0,6872 RON - 0,8241 RON În producție
5.2 mm
8.2 mm
Înșurubare
0,3176 RON - 0,3532 RON 30236 În stoc
9.0 mm
Șurub
0,1984 RON - 0,2204 RON 8200 În stoc
3.0 mm
4.8 mm
Șurub
0,5297 RON - 0,642 RON În producție
4.8 mm
Înșurubare
  • din 4
Suport coliere Fixare prin împingere 5.0 mm PA Natural

10314609

Interval de preț
1,0295 RON - 0,7721 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.2 mm
  • Înălțime totală
    13.6 mm
  • Lungime totală
    13.6 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 13.0 mm PA Negru

10108932

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Pentru cârlig #38
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
  • Lungime totală
    28.1 mm
Suport coliere Vârf de săgeată #10-32 9.4 mm PA Natural

10363690

Interval de preț
0,742 RON - 0,5559 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Vârf de săgeată
  • Diametru orificiu compatibil
    5.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
Suport coliere Șurub #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Negru

10009260

Interval de preț
0,6981 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
14980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Șurub #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

10009277

Interval de preț
1,1157 RON - 0,9145 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Șurub M5 9.0 mm PA Natural

10246139

Interval de preț
0,642 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Lungime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    13.8 mm
Suport coliere Șurub 9.0 mm PA Negru

10277126

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2642 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
Suport coliere Înșurubare & Nit 10 0.300 in PA Natural

10009284

Interval de preț
0,642 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Diametru orificiu compatibil
    5.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
Suport coliere Șurub 12 0.510 in PA Natural

10155202

Interval de preț
1,7387 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Caracteristici speciale
    Brăţări cu sistem tip Velcro
  • Caracteristici speciale
    Susține cârlig &
  • Înălțime totală
    12.7 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009413

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
6217 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Lungime totală
    14.3 mm
  • Lățime totală
    7.1 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009666

Interval de preț
0,9132 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
6433 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Lungime totală
    17.5 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 4.0 mm PA Natural

10089309

Interval de preț
0,7119 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport coliere Inserare prin împingere 5.0 mm PA Natural

10126356

Interval de preț
0,7077 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.9 mm
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 4.8 mm PA Negru

10009512

Interval de preț
1,6976 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Include brățara de cablu premontată
  • Diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    13.4 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.500 in PA Negru

10009383

Interval de preț
1,224 RON - 1,224 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Pentru cârlig &
  • Caracteristici speciale
    Brăţări cu sistem tip Velcro
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
Suport coliere Înșurubare #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Interval de preț
1,1157 RON - 0,9159 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Înșurubare & Nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009307

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Diametru orificiu compatibil
    5.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
Suport coliere Șurub 9.0 mm PA Natural

10246122

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
30236 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
Suport coliere Șurub 4.8 mm PA Negru

10277119

Interval de preț
0,2204 RON - 0,1984 RON

Niveluri de stoc
8200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Suport coliere Înșurubare & Nit 8 0.190 in PA Natural

10009222

Interval de preț
0,642 RON - 0,5297 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Șurub 4 0.142 in PA Natural

10155219

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.1 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    8.3 mm
Suport coliere Nit 0.190 in PA Galben

10155189

Interval de preț
1,0295 RON - 1,0295 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Metodă de montare
    Nit
  • Lungime totală
    19.1 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 0.098 in PA Natural

10009437

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Lungime totală
    13.8 mm
  • Lățime totală
    5.5 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 6.6 mm PA Negru

10009673

Interval de preț
0,9995 RON - 0,8119 RON

Niveluri de stoc
9480 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Lungime totală
    17.5 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 8.1 mm PA Natural

10376898

Interval de preț
0,4736 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.2 mm
  • Lungime totală
    17.7 mm
  • Lățime totală
    20.3 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 8.1 mm PA Negru

10089330

Interval de preț
0,8652 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Negru

10009505

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
3087 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    13.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Natural

10009581

Interval de preț
0,9528 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Natural

10009628

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Fir Tree M8 7.2 mm PA Negru

10639863

Interval de preț
1,6161 RON - 1,6161 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
Suport coliere Șurub 5.1 mm PA Negru

10122068

Interval de preț
0,8556 RON - 0,4353 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu compatibil
    4.3 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.098 in PA Natural

10155226

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    14.7 mm
  • Lungime totală
    14.7 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 4.8 mm PA Natural

10009420

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    5.3 mm
  • Lungime totală
    14.2 mm
  • Lățime totală
    5.6 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 3.8 mm PA Natural

10376881

Interval de preț
0,4325 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    15.3 mm
  • Lungime totală
    15.3 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 8.5 mm PA Natural

10089323

Interval de preț
0,8652 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Negru

10009475

Interval de preț
1,6565 RON - 1,3321 RON

Niveluri de stoc
5050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Include brățara de cablu premontată
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    15.8 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 4.8 mm PA Negru

10009536

Interval de preț
1,5881 RON - 1,2609 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Include brățara de cablu premontată
  • Diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    13.4 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009345

Interval de preț
1,02 RON - 1,02 RON

Niveluri de stoc
55400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Înălțime totală
    13.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009567

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
62357 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Detașabile
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.0 mm PA Negru

10253724

Interval de preț
1,1884 RON - 1,0692 RON

Niveluri de stoc
5384 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    7.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport coliere;Inserare prin împingere;0.190 in;PA;Natural

10009406

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7105 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    16.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Natural

10009574

Interval de preț
1,0775 RON - 1,0775 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.3 mm PA Negru

10126363

Interval de preț
0,7077 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.9 mm
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009468

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
266 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    15.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Natural

10009710

Interval de preț
0,6708 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport coliere Inserare prin împingere 7.1 mm PA Natural

10009352

Interval de preț
1,3197 RON - 1,0651 RON

Niveluri de stoc
965 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Înălțime totală
    13.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Negru

10009611

Interval de preț
1,072 RON - 1,072 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 7.2 mm PA Negru

10035788

Interval de preț
1,2787 RON - 1,2787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Negru

10009598

Interval de preț
0,9528 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Negru

10009635

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Fir Tree 8.1 mm HDPE Negru

10363447

Interval de preț
1,024 RON - 0,7693 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Înălțime totală
    30.8 mm
  • Lungime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    12.2 mm
Suport pentru cabluri Fixare prin împingere 7.4 mm 36.2 mm HDPE

10222089

Interval de preț
0,6002 RON - 0,4861 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport coliere Inserare prin împingere 5.8 mm PA Natural

10009604

Interval de preț
1,072 RON - 1,072 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 7.2 mm PA Negru

10035771

Interval de preț
1,2787 RON - 1,2787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
Suport coliere Șurub 1/4 0.300 in PA Natural

10009314

Interval de preț
0,642 RON - 0,5297 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
  • Lățime totală
    15.7 mm
Suport coliere Înșurubare & Nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Negru

10009291

Interval de preț
0,6981 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Diametru orificiu compatibil
    5.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
Suport coliere Șurub #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009338

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
  • Lățime totală
    15.7 mm
Suport coliere Șurub 4.8 mm PA Natural

10246108

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
Suport coliere Șurub M5 9.0 mm PA Natural

10246146

Interval de preț
0,642 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    11.6 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Lățime totală
    14.7 mm
Suport coliere Șurub M5 9.0 mm PA Negru

10277133

Interval de preț
0,5353 RON - 0,4819 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Lungime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    13.8 mm
Suport coliere Șurub 8 5.3 mm PA Natural

10009253

Interval de preț
0,642 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
28296 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Șurub 5.1 mm PA Natural

10122051

Interval de preț
0,8556 RON - 0,4353 RON

Niveluri de stoc
38324 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu compatibil
    4.3 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.098 in PA Natural

10009543

Interval de preț
0,6311 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    16.1 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 6.6 mm PA Natural

10009680

Interval de preț
0,9995 RON - 0,8173 RON

Niveluri de stoc
548 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Lungime totală
    17.5 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 4.0 mm PA Negru

10089316

Interval de preț
0,7119 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    18.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Inserare prin împingere 2.8 mm PA Natural

10009550

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    16.1 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Negru

10009529

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    13.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 0.500 in PA Negru

10009390

Interval de preț
1,224 RON - 1,224 RON

Niveluri de stoc
448 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Caracteristici speciale
    Pentru cârlig &
  • Caracteristici speciale
    Brăţări cu sistem tip Velcro
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
Suport coliere Înșurubare & Nit #8. M4 5.3 mm PA Negru

10009239

Interval de preț
0,6981 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    15.2 mm
  • Lățime totală
    9.7 mm
Suport coliere Șurub #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Negru

10009321

Interval de preț
0,6981 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Lungime totală
    22.2 mm
  • Lățime totală
    15.7 mm
Suport coliere Șurub 4.8 mm PA Natural

10246115

Interval de preț
0,2642 RON - 0,2382 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Suport coliere Șurub 4.8 mm PA Negru

10277102

Interval de preț
0,2067 RON - 0,1861 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
Suport coliere Șurub M5 9.0 mm PA Negru

10277140

Interval de preț
0,5353 RON - 0,4819 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    11.6 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Lățime totală
    14.7 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Natural

10363652

Interval de preț
0,8474 RON - 0,6864 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Lungime totală
    10.2 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Natural

10363645

Interval de preț
0,8474 RON - 0,6864 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    8.9 mm
  • Lungime totală
    8.9 mm
Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Natural

10363669

Interval de preț
0,8643 RON - 0,7001 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Lungime totală
    10.2 mm