Meniu Caută

Pistoane cu arc - cu filet/blocare

În stoc

Utilizat pentru localizare, poziţionare și fixare sigură. Pistoanele de fixare permit ajustarea rapidă pe o mare varietate de platforme, armături și plăcuțe. Potrivite pentru echipamente de gimnastică, asistenţă medicală, catering, benzi transportoare, etc.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material extensie Forță finală Tip camă Forță finală inițială Material corp Cumpără
5,4245 RON - 5,4245 RON 220 În stoc
M4
Oțel brunat
8.00 N
Bilă
5.00 N
Oțel brunat
60,6598 RON - 60,6598 RON În producție
M12 x 1.5
Oțel brunat
30.00 N
Știft
11.00 N
Oțel brunat
59,4081 RON - 59,4081 RON 27 În stoc
M10 x 1.0
Oțel brunat
25.00 N
Știft
8.00 N
Oțel brunat
168,2117 RON - 168,2117 RON 6 În stoc
M16 x 1.5
Oțel inoxidabil
35.00 N
Știft
17.00 N
Oțel inoxidabil
9,0217 RON - 9,0217 RON 34 În stoc
M6
Oțel inoxidabil
18.00 N
Bilă
10.00 N
Oțel inoxidabil
87,3557 RON - 87,3557 RON 40 În stoc
M10 x 1.0
Oțel inoxidabil
15.00 N
Știft
6.00 N
Oțel inoxidabil
74,4558 RON - 74,4558 RON 38 În stoc
M16 x 1.5
Oțel brunat
30.00 N
Știft
13.00 N
Oțel brunat
6,0589 RON - 6,0589 RON În producție
M6
Oțel brunat
18.00 N
Bilă
10.00 N
Oțel brunat
8,8892 RON - 8,8892 RON 7 În stoc
M12
Oțel brunat
80.00 N
Bilă
50.00 N
Oțel brunat
61,5131 RON - 61,5131 RON 30 În stoc
M12 x 1.5
Oțel brunat
20.00 N
Știft
12.00 N
Oțel brunat
7,4362 RON - 7,4362 RON În producție
M4
Oțel inoxidabil
4.00 N
Bilă
2.00 N
Oțel inoxidabil
13,2616 RON - 13,2616 RON În producție
M10
Oțel inoxidabil
50.00 N
Bilă
35.00 N
Oțel inoxidabil
108,7751 RON - 108,7751 RON În producție
M12 x 1.5
Oțel inoxidabil
20.00 N
Știft
9.00 N
Oțel inoxidabil
5,6321 RON - 5,6321 RON În producție
M5
Oțel brunat
11.00 N
Bilă
7.00 N
Oțel brunat
7,9394 RON - 7,9394 RON 3 În stoc
M10
Oțel brunat
70.00 N
Bilă
40.00 N
Oțel brunat
9,7568 RON - 9,7568 RON 40 În stoc
M16
Oțel brunat
165.00 N
Bilă
80.00 N
Oțel brunat
4,8357 RON - 4,8357 RON 24 În stoc
M3
Oțel brunat
5.00 N
Bilă
3.00 N
Oțel brunat
11,6413 RON - 11,6413 RON 164 În stoc
M8
Oțel inoxidabil
25.00 N
Bilă
15.00 N
Oțel inoxidabil
26,2463 RON - 26,2463 RON În producție
M16
Oțel inoxidabil
140.00 N
Bilă
85.00 N
Oțel inoxidabil
7,5032 RON - 7,5032 RON În producție
M3
Oțel inoxidabil
6.00 N
Bilă
3.00 N
Oțel inoxidabil
  • din 2
Piston sferic M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Oțel

10270769

Interval de preț
5,4245 RON - 5,4245 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime corp
    10.0 mm
  • Forță finală
    8.00 N
  • Forță finală inițială
    5.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel Negru

10270615

Interval de preț
60,6598 RON - 60,6598 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    30.00 N
  • Forță finală inițială
    11.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel Negru

10270554

Interval de preț
59,4081 RON - 59,4081 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    8.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

10270608

Interval de preț
168,2117 RON - 168,2117 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    35.00 N
  • Forță finală inițială
    17.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Oțel inoxidabil

10270875

Interval de preț
9,0217 RON - 9,0217 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime corp
    15.0 mm
  • Forță finală
    18.00 N
  • Forță finală inițială
    10.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel inoxidabil Negru

10270585

Interval de preț
87,3557 RON - 87,3557 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    15.00 N
  • Forță finală inițială
    6.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel inoxidabil Negru

10270578

Interval de preț
74,4558 RON - 74,4558 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    30.00 N
  • Forță finală inițială
    13.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Oțel

10270783

Interval de preț
6,0589 RON - 6,0589 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime corp
    15.0 mm
  • Forță finală
    18.00 N
  • Forță finală inițială
    10.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Oțel

10270813

Interval de preț
8,8892 RON - 8,8892 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime corp
    24.5 mm
  • Forță finală
    80.00 N
  • Forță finală inițială
    50.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel Negru

10270561

Interval de preț
61,5131 RON - 61,5131 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime corp
    29.0 mm
  • Forță finală
    20.00 N
  • Forță finală inițială
    12.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Oțel inoxidabil

10270851

Interval de preț
7,4362 RON - 7,4362 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime corp
    10.0 mm
  • Forță finală
    4.00 N
  • Forță finală inițială
    2.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Oțel inoxidabil

10270899

Interval de preț
13,2616 RON - 13,2616 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime corp
    21.0 mm
  • Forță finală
    50.00 N
  • Forță finală inițială
    35.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel inoxidabil Negru

10270592

Interval de preț
108,7751 RON - 108,7751 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime corp
    29.0 mm
  • Forță finală
    20.00 N
  • Forță finală inițială
    9.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Oțel

10270776

Interval de preț
5,6321 RON - 5,6321 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime corp
    13.0 mm
  • Forță finală
    11.00 N
  • Forță finală inițială
    7.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Oțel

10270806

Interval de preț
7,9394 RON - 7,9394 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime corp
    21.0 mm
  • Forță finală
    70.00 N
  • Forță finală inițială
    40.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Oțel

10270820

Interval de preț
9,7568 RON - 9,7568 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungime corp
    27.5 mm
  • Forță finală
    165.00 N
  • Forță finală inițială
    80.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Oțel

10270752

Interval de preț
4,8357 RON - 4,8357 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime corp
    7.0 mm
  • Forță finală
    5.00 N
  • Forță finală inițială
    3.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Oțel inoxidabil

10270882

Interval de preț
11,6413 RON - 11,6413 RON

Niveluri de stoc
164 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime corp
    17.5 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    15.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Oțel inoxidabil

10270912

Interval de preț
26,2463 RON - 26,2463 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungime corp
    27.5 mm
  • Forță finală
    140.00 N
  • Forță finală inițială
    85.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Oțel inoxidabil

10270844

Interval de preț
7,5032 RON - 7,5032 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime corp
    7.5 mm
  • Forță finală
    6.00 N
  • Forță finală inițială
    3.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Oțel

10270790

Interval de preț
6,8696 RON - 6,8696 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime corp
    17.5 mm
  • Forță finală
    45.00 N
  • Forță finală inițială
    30.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

10270622

Interval de preț
68,9553 RON - 68,9553 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    29.0 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    10.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Oțel

10270837

Interval de preț
16,1854 RON - 16,1854 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungime corp
    34.0 mm
  • Forță finală
    95.00 N
  • Forță finală inițială
    55.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Oțel inoxidabil

10270868

Interval de preț
7,6789 RON - 7,6789 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime corp
    13.0 mm
  • Forță finală
    11.00 N
  • Forță finală inițială
    7.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Oțel inoxidabil

10270905

Interval de preț
16,3773 RON - 16,3773 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime corp
    24.5 mm
  • Forță finală
    105.00 N
  • Forță finală inițială
    70.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Oțel inoxidabil

10270929

Interval de preț
32,0792 RON - 32,0792 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungime corp
    34.0 mm
  • Forță finală
    100.00 N
  • Forță finală inițială
    60.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil