Presetupele pentru cabluri se folosesc la intrarea cablurilor în incinte. Sunt disponibile multiple variante de dimensiuni de filet, culori și lungimi de filet, compatibile cu o gamă largă de presetupe, potrivite pentru nevoie aplicației dvs. Piuliță de blocare și șaibă de etanșare disponibile separat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul minim al cablului compatibil | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,138 RON - 3,138 RON | 80 În stoc |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
8,8196 RON - 8,8196 RON | 1950 În stoc |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
3,4559 RON - 3,4559 RON | 2940 În stoc |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
17,2522 RON - 17,2522 RON | În producție |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,7233 RON - 2,7233 RON | 90 În stoc |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
1,1924 RON - 1,1924 RON | 4 În stoc |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
1,3677 RON - 1,5881 RON | 15 În stoc |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
2,1084 RON - 2,4233 RON | În producție |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
5,668 RON - 5,668 RON | 24 În stoc |
PG42
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
13,376 RON - 15,5256 RON | 8 În stoc |
PG48
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
1,1048 RON - 1,265 RON | În producție |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
1,6429 RON - 1,8893 RON | În producție |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
3,4911 RON - 3,4911 RON | 24 În stoc |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
8,5568 RON - 9,8849 RON | În producție |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
10152058 | 3,1103 RON - 3,1103 RON | În producție |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
37,0619 RON - 37,0619 RON | 23 În stoc |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
3,843 RON - 3,843 RON | 137 În stoc |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
52,60 RON - 52,60 RON | În producție |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
4,0918 RON - 4,0918 RON | 95 În stoc |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
1,265 RON - 1,265 RON | În producție |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina