Meniu Caută

Buşon obturare pentru presetupe

În stoc

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune cablu Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,2745 RON - 1,2745 RON În producție
M20/PG11 + PG13.5
18.8 - 20.7 mm
0,5723 RON - 2,1645 RON În producție
M12/PG7
12.2 - 12.5 mm
3,3953 RON - 3,3953 RON 50 În stoc
M25/PG21
25.2 - 28.6 mm
0,8365 RON - 0,8365 RON 64 În stoc
M16/PG9
15.4 - 16.2 mm
2,5876 RON - 2,5876 RON 80 În stoc
PG16
22.8 mm
Bușon cu împingere IP67 39.1 mm 2.0 mm Silicon Negru

10304815

Interval de preț
1,2745 RON - 1,2745 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Silicon
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Tip orificiu
    Rotund
  • Interval diametru orificiu compatibil
    18.8 - 20.7 mm
Buşon de obturare (DIA) Negru

10104644

Interval de preț
2,1645 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Silicon
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Tip orificiu
    Rotund
  • Interval diametru orificiu compatibil
    12.2 - 12.5 mm
Bușon cu împingere IP67 50.0 mm 2.0 mm Silicon Negru

10304839

Interval de preț
3,3953 RON - 3,3953 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Silicon
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Tip orificiu
    Rotund
  • Interval diametru orificiu compatibil
    25.2 - 28.6 mm
Bușon cu împingere IP67 31.8 mm 2.0 mm Silicon Negru

10304808

Interval de preț
0,8365 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Silicon
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Tip orificiu
    Rotund
  • Interval diametru orificiu compatibil
    15.4 - 16.2 mm
Bușon cu împingere IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silicon Negru

10304822

Interval de preț
2,5876 RON - 2,5876 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Silicon
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Tip orificiu
    Rotund
  • Interval diametru orificiu compatibil
    22.8 mm