Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Orificiu orb

În producție

Roțile de mână cu lobi sunt ideale pentru o mulțime de aplicații, de la echipamente de prelucrare a metalelor, la mobilier de prezentare. Sunt disponibile diverse variante, de tipuri și cu dimensiuni diferite. Zonele prevăzute cu lobi permit prinderea ușoară și sigură.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Material filet Înălțime totală Cumpără
111,0466 RON - 116,3836 RON În producție
99.0 mm
Oțel
44.0 mm
113,7311 RON - 127,6549 RON În producție
80.0 mm
Alamă
40.0 mm
86,9378 RON - 221,3424 RON În producție
70.0 mm
Alamă
33.0 mm
44,838 RON - 114,0926 RON În producție
70.0 mm
Oțel
33.0 mm
Mâner cu lobi 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Negru

10188675

Interval de preț
116,3836 RON - 111,0466 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Neperforat
  • Tip montare
    Sistem liber
  • Diametrul mânerului sferic
    99.0 mm
  • Înălțime bază
    14.0 mm
Mâner cu lobi 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Negru

10188774

Interval de preț
127,6549 RON - 113,7311 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Neperforat (butuc alamă)
  • Tip montare
    Sistem liber
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
  • Înălțime bază
    15.0 mm
Mâner cu lobi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Negru

10188750

Interval de preț
221,3424 RON - 86,9378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Neperforat (butuc alamă)
  • Tip montare
    Sistem liber
  • Diametrul mânerului sferic
    70.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm
Mâner cu lobi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Negru

10188743

Interval de preț
114,0926 RON - 44,838 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Neperforat (butuc inox)
  • Tip montare
    Sistem liber
  • Diametrul mânerului sferic
    70.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm