Meniu Caută

Transportoare cu bile de mare capacitate

În stoc

Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Diametru corp Lățime bilă Înălțime bază Înălțime cap Capacitate portantă de lucru Cumpără
463,1403 RON - 1 303,2953 RON În producție
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
507,893 RON - 1 429,2201 RON 22 În stoc
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
87,4952 RON - 246,1618 RON 39 În stoc
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
508,6193 RON - 1 431,2042 RON În producție
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
151,9901 RON - 327,4276 RON 14 În stoc
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
311,2588 RON - 417,0909 RON 5 În stoc
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
299,8858 RON - 843,9078 RON 8 În stoc
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
420,3977 RON - 1 183,0583 RON În producție
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Transportoar cu bile 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255

Interval de preț
1 303,2953 RON - 463,1403 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    48.5 mm
  • Înălțime cap
    73.5 mm
  • Lățime bază
    60.0 mm
  • Diametru corp
    60.0 mm
  • Diametru bilă
    38.1 mm
Transportoar cu bile 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Interval de preț
1 429,2201 RON - 507,893 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    35.8 mm
  • Înălțime cap
    35.8 mm
  • Lățime bază
    76.2 mm
  • Diametru corp
    60.0 mm
  • Diametru bilă
    38.1 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Interval de preț
246,1618 RON - 87,4952 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    16.1 mm
  • Înălțime cap
    19.6 mm
  • Lățime bază
    12.7 mm
  • Diametru corp
    20.6 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316

Interval de preț
1 431,2042 RON - 508,6193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.4 mm
  • Înălțime cap
    49.2 mm
  • Lățime bază
    76.2 mm
  • Diametru corp
    60.0 mm
  • Diametru bilă
    38.1 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378

Interval de preț
327,4276 RON - 151,9901 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    28.5 mm
  • Lățime bază
    25.4 mm
  • Diametru corp
    25.6 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Interval de preț
417,0909 RON - 311,2588 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    35.8 mm
  • Lățime bază
    57.2 mm
  • Diametru corp
    44.5 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Interval de preț
843,9078 RON - 299,8858 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    35.8 mm
  • Înălțime cap
    48.3 mm
  • Lățime bază
    44.5 mm
  • Diametru corp
    44.5 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392

Interval de preț
1 183,0583 RON - 420,3977 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    32.0 mm
  • Înălțime cap
    32.0 mm
  • Lățime bază
    76.2 mm
  • Diametru corp
    50.8 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm