Meniu Caută

Șaibe de blocare - Zimțate în exterior

În stoc

Șaibele de blocare zimțate în exterior cresc rezistența la slăbire a asamblărilor cu șurub în prezența vibrațiilor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Overall Height Cumpără
0,1319 RON - 0,1319 RON În producție
5.1 mm
9.2 mm
0,282 RON - 0,4463 RON În producție
8.2 mm
14.0 mm
0,1066 RON - 0,1066 RON 710 În stoc
4.1 mm
8.0 mm
0,1724 RON - 0,2396 RON În producție
6.1 mm
11.0 mm
0,1828 RON - 0,2555 RON 80 În stoc
2.8 mm
5.0 mm
0,1188 RON - 0,1188 RON În producție
3.1 mm
6.0 mm
Șaibe de blocare zimțate 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Oțel moale

10240007

Interval de preț
0,1319 RON - 0,1319 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare
Șaibe de blocare zimțate 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Oțel moale

10240021

Interval de preț
0,4463 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare
Șaibe de blocare zimțate 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Oțel moale

10239995

Interval de preț
0,1066 RON - 0,1066 RON

Niveluri de stoc
710 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare
Șaibe de blocare zimțate 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Oțel moale

10240014

Interval de preț
0,2396 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare
Șaibe de blocare zimțate 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Oțel inoxidabil

10456637

Interval de preț
0,2555 RON - 0,1828 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare
  • Localizare dinte
    Exterior
Șaibe de blocare zimțate 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Oțel moale

10239988

Interval de preț
0,1188 RON - 0,1188 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă de blocare