O gamă de garnituri de etanșare din plastic, cu o curea ghimpată, care este ideală pentru prinderea materialelor alunecoase. Acestea oferă un sigiliu indicativ care arată accesarea neautorizată și, prin urmare, pot ajuta la prevenirea furtului. Sigiliile sunt în mod obișnuit utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare pentru o mai bună eficiență. Sunt potrivite pentru multe aplicații, inclusiv pentru cele care sunt mai robuste în natură. Gama include mai multe opțiuni de tip, inclusiv cele cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară, fără instrumente. Opțiunile de tip sunt: AceLock, LightLock, PrimeLock și SentryLock.
PrimeLock este un sigiliu anti-manipulare neautorizată, cu un preț bun, cu suport de etichetă inclus. Are o construcție cu buclă variabilă dintr-o singură bucată, cu un design unic cu tijă înțepătoare, care îmbunătățește aderența sigiliului. Are, de asemenea, opțiuni de rupere laterală și etichete lungi. Etichetele mai lungi sunt ideale pentru imprimarea codurilor de bare. PrimeLock sunt de obicei folosite pentru fixarea sigură pe toartele genților sau pe materiale nealunecoase. Oferă o identificarea rapidă a informațiilor și îndepărtarea ușoară a sigiliului, fără a fi nevoie de unelte de tăiere.
LightLock este special dezvoltat pentru marcarea stingătoarelor de incendiu după testare și are o rezistență redusă la rupere pentru îndepărtarea ușoară în situații de urgență. Are o construcție variabilă dintr-o singură bucată pentru o rezistență scăzută la tracțiune și o panglică de etanșare subțire ghimpată (2,6 mm diametru). Aceste sigilii sunt ideale pentru aplicații cu deschideri de etanșare mici. Codarea culorilor permite o identificare ușoară și oferă, de asemenea, de îndepărtarea fără instrumente.
AceLock este o garnitură de etanșare versatilă, ideală pentru aplicații limitate la spații de etanșare mici. Ușor de utilizat și nu sunt necesare unelte pentru instalare sau demontare. Prezintă un design variabil în buclă, care este întărit cu un mecanism de blocare din acetal, care întărește securitatea și protejează împotriva modificărilor cauzate de căldură. Dispune, de asemenea, de o panglică de etanșare subțire ghimpată (3,0 mm) și are opțiuni de rupere laterală. Ideal pentru aplicații mai robuste.
SentryLock este un sigiliu multifuncțional care oferă securitate și prevenirea pierderilor. Are o rezistență mare la rupere și un design de rupere laterală ușor de utilizat. Model variabil al buclei ranforsată, cu mecanism de închidere din acetal. Acest mecanism beneficiază și de tehnologie de rulare termică. Sigiliul are dinte de prindere pe tijă. Folosit pentru a fixa în siguranță toartele genților și pentru a preveni clar manevrarea neautorizată.
Rezistențe mari la rupere:8kg,12kg,20 kg și32kg
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime bandă | Lungime etichetă | Lungime totală | Culoare | Lățime etichetă | Tip | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4627 RON - 0,4627 RON | În producție |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Roșu
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
||||
0,4847 RON - 0,4847 RON | În producție |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Albastru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Albastru
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Roșu
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3943 RON - 0,3943 RON | În producție |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,3217 RON - 0,3217 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Verde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,4627 RON - 0,4627 RON | În producție |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Albastru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Portocaliu
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Portocaliu
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3943 RON - 0,3943 RON | În producție |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Albastru
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,4107 RON - 0,4107 RON | În producție |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alb
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | 1000 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3943 RON - 0,3943 RON | În producție |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Albastru
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
20085414 | 0,4847 RON - 0,4847 RON | În producție |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
|||
0,4847 RON - 0,4847 RON | În producție |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Albastru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
||||
0,4847 RON - 0,4847 RON | În producție |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PrimeLock
|
||||
0,3169 RON - 0,3169 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
Albastru
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
0,3368 RON - 0,3368 RON | În producție |
11.811 in
300.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sigiliu cu lungime variabilă
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina