Sigiliile noastre cu închidere sunt folosite pentru a asigura mărfurile în timpul transportului și arată clar dacă sunt forțate - oferindu-vă liniște sufletească în timpul transportului. Aceste sigilii sunt o alegere ideală pentru aplicațiile mai solicitante.
Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu foarfecă de sârmă (vândută separat). Aceste sigilii sunt o alternativă de unică folosință, ieftină și sigură, la lacătele clasice. Sunt confecționate din material transparent, care arată dacă acestea au fost forțate.
Avem și modele care au etichetă RFID pentru scanare și înregistrare electronică.
Pentru instalare:
1. Scoateți lanțul din carcasă
2. Introduceți lanțul prin orificiul din partea superioară a carcasei
3. Apăsați pentru blocare.
Printre aplicațiile se numără cutii de distribuție din plastic, uși de vehicule și uși de depozitare.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lungime corp | Lățime corp | Grosime corp | Cumpără | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,7166 RON - 16,7166 RON | În producție |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||||
16,7166 RON - 16,7166 RON | În producție |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||||
0,89 RON - 1,246 RON | În producție |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
1,6018 RON - 1,6018 RON | În producție |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
20086923 | 1,6018 RON - 1,6018 RON | În producție |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
16,7166 RON - 16,7166 RON | În producție |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||||
0,885 RON - 1,239 RON | În producție |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
1,6018 RON - 1,6018 RON | În producție |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,8848 RON - 1,2387 RON | În producție |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina