Meniu Caută

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

În stoc

Protectoarele complete cu flanșă de față au un design simplu cu împingere. Designul include și aripioare flexibile care asigură o potrivire perfectă în orificiu, de fiecare dată.

Această protecție cu flanșă nu necesită elemente de fixare pentru asamblare. Îndeplinește standardele pentru flanșe ANSI B16.5 Clasa 150, DIN2627 până la 2638 și BS5504.

  • Materiale: polietilenă (PE) și polietilenă de joasă densitate (LDPE)
  • Culoare: galben

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
40,688 RON - 103,6189 RON 101 În stoc
DN 300, ANSI 12"
2,5738 RON - 5,5021 RON 359 În stoc
DN 10, ANSI 3/8"
4,2442 RON - 9,0492 RON 774 În stoc
DN 32, ANSI 1-1/4"
6,3936 RON - 13,6576 RON 455 În stoc
DN 80, ANSI 3"
15,9089 RON - 33,9344 RON 173 În stoc
DN 200, ANSI 8"
3,0941 RON - 6,6332 RON 530 În stoc
DN 20, ANSI 3/4"
4,6959 RON - 10,0965 RON 969 În stoc
DN 50, ANSI 2"
7,4616 RON - 15,9198 RON 215 În stoc
DN 125, ANSI 5"
4,121 RON - 8,8397 RON 599 În stoc
DN 25, ANSI 1"
5,2162 RON - 11,1578 RON 1938 În stoc
DN 65, ANSI 2-1/2"
11,295 RON - 24,1591 RON 952 În stoc
DN 150, ANSI 6"
2,6424 RON - 5,6558 RON 4 În stoc
DN 15, ANSI 1/2"
4,4085 RON - 9,4681 RON 2142 În stoc
DN 40, ANSI 1-1/2"
6,6401 RON - 14,2441 RON 1080 În stoc
DN 100, ANSI 4"
26,136 RON - 26,136 RON 412 În stoc
DN 250, ANSI 10"
Protecție flanșă DN 300, ANSI 12" LDPE Galben

10337127

Interval de preț
103,6189 RON - 40,688 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300, ANSI 12"
  • Diametru cilindru
    284.0 mm
Protecție flanșă DN 10, ANSI 3/8" LDPE Galben

10306536

Interval de preț
5,5021 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
359 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 10, ANSI 3/8"
  • Diametru cilindru
    6.8 mm
Protecție flanșă DN 32, ANSI 1-1/4" LDPE Galben

10306574

Interval de preț
9,0492 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
774 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 32, ANSI 1-1/4"
  • Diametru cilindru
    23.0 mm
Protecție flanșă DN 80, ANSI 3" LDPE Galben

10306611

Interval de preț
13,6576 RON - 6,3936 RON

Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80, ANSI 3"
  • Diametru cilindru
    66.0 mm
Protecție flanșă DN 200, ANSI 8" LDPE Galben

10306659

Interval de preț
33,9344 RON - 15,9089 RON

Niveluri de stoc
173 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 200, ANSI 8"
  • Diametru cilindru
    186.0 mm
Protecție flanșă DN 20, ANSI 3/4" LDPE Galben

10306550

Interval de preț
6,6332 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 20, ANSI 3/4"
  • Diametru cilindru
    13.0 mm
Protecție flanșă DN 50, ANSI 2" LDPE Galben

10306598

Interval de preț
10,0965 RON - 4,6959 RON

Niveluri de stoc
969 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50, ANSI 2"
  • Diametru cilindru
    40.0 mm
Protecție flanșă DN 125, ANSI 5" LDPE Galben

10306635

Interval de preț
15,9198 RON - 7,4616 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125, ANSI 5"
  • Diametru cilindru
    110.0 mm
Protecție flanșă DN 25, ANSI 1" LDPE Galben

10306567

Interval de preț
8,8397 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
599 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25, ANSI 1"
  • Diametru cilindru
    18.0 mm
Protecție flanșă DN 65, ANSI 2-1/2" LDPE Galben

10306604

Interval de preț
11,1578 RON - 5,2162 RON

Niveluri de stoc
1938 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65, ANSI 2-1/2"
  • Diametru cilindru
    53.0 mm
Protecție flanșă DN 150, ANSI 6" LDPE Galben

10306642

Interval de preț
24,1591 RON - 11,295 RON

Niveluri de stoc
952 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 150, ANSI 6"
  • Diametru cilindru
    139.0 mm
Protecție flanșă DN 15, ANSI 1/2" LDPE Galben

10306543

Interval de preț
5,6558 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 15, ANSI 1/2"
  • Diametru cilindru
    8.5 mm
Protecție flanșă DN 40, ANSI 1-1/2" LDPE Galben

10306581

Interval de preț
9,4681 RON - 4,4085 RON

Niveluri de stoc
2142 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 40, ANSI 1-1/2"
  • Diametru cilindru
    30.0 mm
Protecție flanșă DN 100, ANSI 4" LDPE Galben

10306628

Interval de preț
14,2441 RON - 6,6401 RON

Niveluri de stoc
1080 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100, ANSI 4"
  • Diametru cilindru
    86.0 mm
Protecție flanșă DN 250, ANSI 10" LDPE Galben

10306666

Interval de preț
26,136 RON - 26,136 RON

Niveluri de stoc
412 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250, ANSI 10"
  • Diametru cilindru
    237.0 mm