Meniu Caută

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

În producție

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Lungime distanțier Cumpără
0,7025 RON - 0,8281 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,716 RON - 0,8488 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,6913 RON - 0,8488 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,5023 RON - 0,5348 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,5023 RON - 0,5348 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,4404 RON - 0,468 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,4609 RON - 0,49 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,4663 RON - 0,4961 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,4964 RON - 0,5283 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,6758 RON - 0,8281 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
1,2007 RON - 1,4785 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,6927 RON - 0,8488 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,7201 RON - 0,8488 RON În producție
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487457

Interval de preț
0,8281 RON - 0,7025 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000380

Interval de preț
0,8488 RON - 0,716 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000427

Interval de preț
0,8488 RON - 0,6913 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000458

Interval de preț
0,5084 RON - 0,4779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487440

Interval de preț
0,5348 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487464

Interval de preț
0,5348 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 20.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000403

Interval de preț
0,468 RON - 0,4404 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000441

Interval de preț
0,49 RON - 0,4609 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10633151

Interval de preț
0,4961 RON - 0,4663 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000359

Interval de preț
0,5084 RON - 0,4779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000373

Interval de preț
0,5084 RON - 0,4779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000410

Interval de preț
0,5283 RON - 0,4964 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487433

Interval de preț
0,8281 RON - 0,6758 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000366

Interval de preț
1,4785 RON - 1,2007 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000397

Interval de preț
0,5084 RON - 0,4779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000434

Interval de preț
0,8488 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000465

Interval de preț
0,8488 RON - 0,7201 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm