Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare cu balama

În stoc

Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Hole Size Lățime totală Interval grosime panou Metodă de montare Cumpără
0,7625 RON - 0,9296 RON În producție
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,4148 RON - 0,5052 RON 1500 În stoc
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3353 RON - 0,4052 RON 6900 În stoc
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3395 RON - 0,4052 RON În producție
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3327 RON - 0,4052 RON 15971 În stoc
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,4148 RON - 0,5052 RON 300 În stoc
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,412 RON - 0,5052 RON 89 În stoc
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3353 RON - 0,408 RON În producție
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,9049 RON - 0,9049 RON În producție
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Adeziv
4,3537 RON - 4,3537 RON 1000 În stoc
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Adeziv
0,3299 RON - 0,4052 RON 1400 În stoc
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,6626 RON - 0,8023 RON 1400 În stoc
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,4107 RON - 0,5052 RON În producție
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3313 RON - 0,4052 RON În producție
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,7872 RON - 0,7872 RON În producție
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,3313 RON - 0,4052 RON În producție
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3368 RON - 0,4052 RON 50 În stoc
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,4135 RON - 0,5052 RON În producție
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Suport adeziv cu fixare prin împingere
0,3327 RON - 0,408 RON 500 În stoc
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,334 RON - 0,408 RON 9600 În stoc
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • din 2
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Interval de preț
0,9296 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    24.1 mm
  • Înălțime totală
    35.7 mm
  • Înălțime internă
    21.7 mm
  • Lățime interioară
    18.0 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Interval de preț
0,5052 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    18.7 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    23.0 mm
  • Înălțime internă
    8.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    24.1 mm
  • Înălțime totală
    35.7 mm
  • Înălțime internă
    21.7 mm
  • Lățime interioară
    18.0 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
15971 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    18.7 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Interval de preț
0,5052 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime totală
    14.4 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Interval de preț
0,5052 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Interval de preț
0,408 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    14.4 mm
  • Înălțime internă
    9.1 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Șurub 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Interval de preț
0,9049 RON - 0,9049 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    9.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Interval de preț
4,3537 RON - 4,3537 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    21.5 mm
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime totală
    14.4 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Interval de preț
0,8023 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    28.0 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Interval de preț
0,5052 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime totală
    17.8 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Interval de preț
0,7872 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.7 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Înălțime internă
    5.5 mm
  • Lățime interioară
    10.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    28.0 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Înălțime totală
    17.8 mm
  • Înălțime internă
    3.4 mm
  • Lățime interioară
    13.5 mm
Suport pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Interval de preț
0,5052 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    23.0 mm
  • Înălțime internă
    8.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Interval de preț
0,408 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    19.2 mm
  • Înălțime internă
    14.1 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Interval de preț
0,408 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    22.4 mm
  • Înălțime totală
    15.2 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Interval de preț
0,408 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    24.1 mm
  • Înălțime totală
    26.8 mm
  • Înălțime internă
    21.7 mm
  • Lățime interioară
    18.0 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Interval de preț
0,408 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Șurub 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    21.5 mm
  • Înălțime totală
    14.7 mm
  • Înălțime internă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    16.3 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Interval de preț
2,0991 RON - 2,0566 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    16.8 mm
  • Înălțime internă
    12.7 mm
  • Lățime interioară
    11.0 mm
Garnitură pentru cabluri Instalare prin împingerea în locaş 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Interval de preț
0,7516 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.8 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Interval de preț
2,5034 RON - 2,4538 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    10.4 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    10.7 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Interval de preț
1,9304 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
1630 În stoc
Caracteristici
  • Tip șa
    Blocare în partea superioară
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    19.8 mm
  • Înălțime internă
    11.2 mm
  • Lățime interioară
    11.2 mm