Meniu Caută

Suport pentru brăţară autoblocantă montat cu şuruburi

În stoc

Această gamă de suporturi pentru cabluri este disponibilă pentru o varietate de tipuri și aplicații de cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile Diametru orificiu Lățime totală Înălțime totală Cumpără
4,0799 RON - 4,0799 RON 3016 În stoc
27.7 mm
4.8 mm
5.3 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,6311 RON - 0,6311 RON În producție
19.0 mm
4.8 mm
4.3 mm
9.5 mm
5.0 mm
1,1349 RON - 1,1349 RON 760 În stoc
25.9 mm
13 mm
5.2 mm
19.5 mm
12.7 mm
4,0799 RON - 4,0799 RON În producție
57.7 mm
9 mm
13.5 mm
34.1 mm
13.5 mm
13,554 RON - 13,554 RON 71 În stoc
27.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,6311 RON - 0,6311 RON În producție
19.0 mm
4.8 mm
5.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON 3000 În stoc
19.1 mm
4.8 mm
4.3 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2631 RON - 0,2631 RON În producție
16.0 mm
2.4 mm
3.2 mm
7.0 mm
12.3 mm
1,1459 RON - 1,1459 RON 1690 În stoc
32.8 mm
4.8 mm
4.3 mm
19.1 mm
4.6 mm
Cable Tie Holder Screw-In 10 0.190 in PA Natural

10009369

Interval de preț
4,0799 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
3016 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    27.7 mm
  • Lățime totală
    18.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 8 0.190 in PA Natural

10009482

Interval de preț
0,6311 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare & Nit 10 0.510 in PA Natural

10155196

Interval de preț
1,1349 RON - 1,1349 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    25.9 mm
  • Lățime totală
    19.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 1/2 0.354 in PA Natural

10155172

Interval de preț
4,0799 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    57.7 mm
  • Lățime totală
    34.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 12 0.190 in PA Natural

10009376

Interval de preț
13,554 RON - 13,554 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    27.7 mm
  • Lățime totală
    18.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 10 0.190 in PA Natural

10009499

Interval de preț
0,6311 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 8 0.190 in PA Natural

10009215

Interval de preț
0,3381 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    19.1 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare M3 2.4 mm PA Natural

10488416

Interval de preț
0,2631 RON - 0,2631 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport coliere Înșurubare 8 0.190 in PA Natural

10155165

Interval de preț
1,1459 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
1690 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Înșurubare
  • Lungime totală
    32.8 mm
  • Lățime totală
    19.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6