Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,6352 RON - 0,7708 RON În producție
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,6325 RON - 0,7708 RON În producție
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,6271 RON - 0,7708 RON În producție
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
2,5105 RON - 2,5105 RON 100 În stoc
11.2 mm
4.8 mm
8.6 mm
0,5544 RON - 0,8735 RON În producție
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,6366 RON - 0,7708 RON În producție
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,6503 RON - 0,7708 RON În producție
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON În producție
11.3 mm
9.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,4559 RON - 0,5613 RON 1219 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON În producție
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,4613 RON - 0,5613 RON În producție
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 445 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,7885 RON - 0,8735 RON În producție
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
3,7303 RON - 3,7303 RON 100 În stoc
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,46 RON - 0,5613 RON 6069 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON În producție
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON În producție
11.3 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,638 RON - 0,7708 RON 172396 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON În producție
11.1 mm
7.9 mm
25.9 mm
6.4 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON 37390 În stoc
11.1 mm
18.3 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014356

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014288

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014257

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6271 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.2 mm PA Natural

10281468

Interval de preț
2,5105 RON - 2,5105 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Interval de preț
0,8735 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014455

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014417

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 9.8 mm 11.3 mm PA Natural

10014493

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014363

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
1219 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014349

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014271

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014240

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 26.2 mm 11.2 mm PA Natural

10246030

Interval de preț
0,8735 RON - 0,7885 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 26.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281604

Interval de preț
3,7303 RON - 3,7303 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014448

Interval de preț
0,5613 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
6069 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014400

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 3.8 mm 11.3 mm PA Natural

10014486

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014370

Interval de preț
0,7708 RON - 0,638 RON

Niveluri de stoc
172396 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 25.9 mm 11.1 mm PA Natural

10014585

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 18.3 mm 11.1 mm PA Natural

10160305

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
37390 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Înălțime internă
    18.3 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10314234

Interval de preț
0,82 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nituri
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Înălțime internă
    25.4 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 11.3 mm PA Natural

10014516

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014394

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014295

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014318

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014325

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 11.2 mm PA Natural

10246023

Interval de preț
0,642 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 11.2 mm PA Natural

10281598

Interval de preț
2,014 RON - 2,014 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014479

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014431

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6339 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 26.8 mm 11.3 mm PA Natural

10014523

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014387

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
27600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014264

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
3033 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014332

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014301

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 2.8 mm 11.2 mm PA Natural

10246016

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 18.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281499

Interval de preț
2,9999 RON - 2,9999 RON

Niveluri de stoc
17600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014462

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014424

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014554

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
7850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 17.8 mm 11.1 mm PA Natural

10014578

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
94494 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014530

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Suport pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10160282

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Înălțime internă
    8.6 mm
Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Interval de preț
0,612 RON - 0,5052 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Clemă pentru cablu plat
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10160275

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Înălțime internă
    3.6 mm
Suport tip șa pentru cabluri - cu element de reținere - Înălțime internă - 27.4 mm | 1.079 in ; Lățime interioară - 31.0 mm | 1.22 in ; PA; Natural

10009758

Interval de preț
2,2726 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Înălțime internă
    27.4 mm
Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Interval de preț
0,612 RON - 0,612 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Clemă pentru cablu plat
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

10341681

Interval de preț
1,0775 RON - 0,8296 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular; Blocare
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

10341674

Interval de preț
0,6051 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Dreptunghiular; Blocare
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm