Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu B Panel Thickness B Range Lungime distanțier Cumpără
0,5736 RON - 0,7009 RON În producție
4.8 mm
22.2 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON În producție
4.8 mm
6.4 mm
0,5695 RON - 0,7009 RON 700 În stoc
4.8 mm
11.1 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON În producție
3.2 mm
15.9 mm
0,82 RON - 1,0104 RON 560 În stoc
3.2 mm
7.9 mm
0,82 RON - 1,0104 RON În producție
3.2 mm
14.3 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON În producție
4.8 mm
19.1 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON 9713 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
0,8543 RON - 1,0528 RON 10000 În stoc
4.8 mm
9.5 mm
0,8543 RON - 1,0528 RON În producție
4.8 mm
12.7 mm
0,8187 RON - 1,0104 RON În producție
3.2 mm
6.4 mm
0,8187 RON - 1,0104 RON În producție
3.2 mm
12.7 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON În producție
2.5 mm
15.9 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON În producție
2.5 mm
7.9 mm
0,9733 RON - 0,9733 RON 528 În stoc
4.8 mm
9.5 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON 275 În stoc
2.5 mm
3.2 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON În producție
2.5 mm
9.5 mm
1,0144 RON - 1,0144 RON În producție
4.8 mm
12.7 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON 4000 În stoc
2.5 mm
6.4 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON În producție
2.5 mm
14.3 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10021897

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10021934

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022375

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022412

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10022450

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021880

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
9713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10022009

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10022405

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10022443

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10001745

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10153086

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 HB Natural

10316405

Interval de preț
0,9733 RON - 0,9733 RON

Niveluri de stoc
528 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10001752

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10153093

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 HB Natural

10316412

Interval de preț
1,0144 RON - 1,0144 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001776

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10153116

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 HB Natural

10316436

Interval de preț
1,0624 RON - 1,0624 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001769

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10153109

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 HB Natural

10316429

Interval de preț
1,0323 RON - 1,0323 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10021866

Interval de preț
1,1336 RON - 0,9187 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10021903

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8748 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10021941

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8625 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10021989

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8707 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10022382

Interval de preț
1,0104 RON - 1,0104 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10022429

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10021996

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10022399

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 11.1 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10022436

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm