Meniu Caută

Suporturi pentru documente

În stoc

Suportul de documente oferă spațiu pentru documente care trebuie să fie ușor accesibile pe cabinetele mașinilor, panourile electrice și alte aplicații similare. Suporturile sunt livrate cu benzi autoadezive pentru fixare rapidă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Aplicație(i) compatibilă(e) Lungime totală Material Adâncime totală Lățime totală Cumpără
37,349 RON - 80,7166 RON 39 În stoc
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
15,3732 RON - 89,3748 RON 191 În stoc
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Suport documente 212.0 mm

10128725

Interval de preț
80,7166 RON - 37,349 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
  • Lungime la centrul orificiului
    60.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm
ABS Suport documente 234.0 mm

10128688

Interval de preț
89,3748 RON - 15,3732 RON

Niveluri de stoc
191 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
  • Lungime la centrul orificiului
    70.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm