Meniu Caută

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

În stoc

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru total Cumpără
0,36 RON - 0,9049 RON În producție
9.5 mm
20.0 mm
0,3847 RON - 0,9328 RON 124 În stoc
12.5 mm
24.0 mm
0,6941 RON - 1,6199 RON În producție
25.0 mm
36.5 mm
1,2596 RON - 3,0442 RON 2631 În stoc
47.5 mm
59.0 mm
0,6175 RON - 1,1646 RON 3260 În stoc
16.0 mm
27.5 mm
0,7693 RON - 1,8154 RON 5620 În stoc
28.0 mm
39.5 mm
1,4101 RON - 3,4213 RON 65 În stoc
51.0 mm
62.5 mm
0,5627 RON - 1,3587 RON În producție
20.0 mm
31.5 mm
0,9447 RON - 2,2762 RON 81 În stoc
38.0 mm
49.5 mm
0,5983 RON - 1,4384 RON 20000 În stoc
22.0 mm
33.5 mm
1,3485 RON - 3,2398 RON 364 În stoc
50.0 mm
61.5 mm
Bușoane cu fixare cu siguranță 9.5 mm 20.0 mm 3.0 mm LDPE Alb

10072776

Interval de preț
0,9049 RON - 0,36 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Încastrat
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 12.5 mm 24.0 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085271

Interval de preț
0,9328 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
124 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 25.0 mm 36.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085318

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6941 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085837

Interval de preț
3,0442 RON - 1,2596 RON

Niveluri de stoc
2631 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085288

Interval de preț
1,1646 RON - 0,6175 RON

Niveluri de stoc
3260 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 28.0 mm 39.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085325

Interval de preț
1,8154 RON - 0,7693 RON

Niveluri de stoc
5620 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 51.0 mm 62.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085844

Interval de preț
3,4213 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 20.0 mm 31.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085295

Interval de preț
1,3587 RON - 0,5627 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 38.0 mm 49.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085332

Interval de preț
2,2762 RON - 0,9447 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085301

Interval de preț
1,4384 RON - 0,5983 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund
Bușoane cu fixare cu siguranță 50.0 mm 61.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

10085349

Interval de preț
3,2398 RON - 1,3485 RON

Niveluri de stoc
364 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare cu siguranţă
  • Formă cap
    Convex
  • Tip orificiu
    Rotund