Meniu Caută

Clamp Replacement Screws

În producție

These Replacement Screws are used to substitute Eccentric Fixture Clamps. Their design allows them to transmit clamping force evenly while maintaining alignment, ensuring a seamless adjustment.

Their compatibility means they provide a smooth transition when replacing old or broken clamps, reducing downtime and assuring continuous productivity. It clamps quickly and forcefully and is designed for long-term use. Used in machining, welding, and assembling operations.

  • It transmits clamping force evenly while maintaining alignment.
  • It provides a smooth transition when replacing old or broken clamps.
  • Used in machining, welding, and assembling operations.
Material: Steel, Stainless Steel, Hardened Steel

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Material Tip Cumpără
16,322 RON - 21,7621 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
16,322 RON - 21,7621 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
16,871 RON - 22,5108 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
44,772 RON - 52,6583 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
42,975 RON - 50,5619 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
37,784 RON - 44,4226 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
122,037 RON - 143,5499 RON În producție
Oțel
Unealtă de montare
31,246 RON - 39,032 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
45,321 RON - 53,3071 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
28,45 RON - 35,5381 RON În producție
Oțel
Șuruburi conice
20,414 RON - 25,5056 RON În producție
Oțel inoxidabil
Șurub inoxidabil
40,829 RON - 54,4052 RON În producție
Oțel inoxidabil
Șurub inoxidabil
122,037 RON - 143,5499 RON În producție
Oțel
Unealtă de montare
140,605 RON - 165,4118 RON În producție
Oțel
Unealtă de montare
122,037 RON - 143,5499 RON În producție
Oțel
Unealtă de montare
37,535 RON - 50,0628 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
14,724 RON - 19,6158 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
22,86 RON - 30,447 RON În producție
Oțel călit
Șurub de înlocuire
51,111 RON - 68,1313 RON În producție
Oțel inoxidabil
Șurub inoxidabil
Șurub de înlocuire M6x1.0 Oțel călit

20266981

Interval de preț
21,7621 RON - 16,322 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Oțel călit
Șurub de înlocuire M8x1.25 Oțel călit

20266998

Interval de preț
21,7621 RON - 16,322 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Oțel călit
Șurub de înlocuire M10x1.5 Oțel călit

20267001

Interval de preț
22,5108 RON - 16,871 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M10x1.5
  • Material
    Oțel călit
Șuruburi conice M6x1.0 Oțel

20265717

Interval de preț
52,6583 RON - 44,772 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Oțel
Șuruburi conice M3x0.5 Oțel

20265793

Interval de preț
50,5619 RON - 42,975 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • d1
    M3x0.5
  • Material
    Oțel
Șuruburi conice M4x0.7 Oțel

20265809

Interval de preț
44,4226 RON - 37,784 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • d1
    M4x0.7
  • Material
    Oțel
Unealtă de montare 6.0 Oțel

20265670

Interval de preț
143,5499 RON - 122,037 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Unealtă de montare
  • For pin dia
    6.0
  • Material
    Oțel
Șuruburi conice M8x1.25 Oțel

20265762

Interval de preț
39,032 RON - 31,246 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Oțel
Șuruburi conice M8x1.25 Oțel

20265823

Interval de preț
53,3071 RON - 45,321 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • l1
    30.0
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Oțel
Șuruburi conice M6x1.0 Oțel

20265816

Interval de preț
35,5381 RON - 28,45 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șuruburi conice
  • l1
    30.0
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Oțel
Șurub inoxidabil M4 x 0.7 Oțel inoxidabil

20266400

Interval de preț
25,5056 RON - 20,414 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub inoxidabil
  • d1
    M4 x 0.7
  • Material
    Oțel inoxidabil
Șurub inoxidabil M6x1.0 Oțel inoxidabil

20265380

Interval de preț
54,4052 RON - 40,829 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub inoxidabil
  • d1
    M6x1.0
  • Material
    Oțel inoxidabil
Unealtă de montare 12.0 Oțel

20265694

Interval de preț
143,5499 RON - 122,037 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Unealtă de montare
  • For pin dia
    12.0
  • Material
    Oțel
Unealtă de montare 16.0 Oțel

20265700

Interval de preț
165,4118 RON - 140,605 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Unealtă de montare
  • For pin dia
    16.0
  • Material
    Oțel
Unealtă de montare 10.0 Oțel

20265687

Interval de preț
143,5499 RON - 122,037 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Unealtă de montare
  • For pin dia
    10.0
  • Material
    Oțel
Șurub de înlocuire M16x2.0 Oțel călit

20267025

Interval de preț
50,0628 RON - 37,535 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M16x2.0
  • Material
    Oțel călit
Șurub de înlocuire M4x0.7 Oțel călit

20266974

Interval de preț
19,6158 RON - 14,724 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M4x0.7
  • Material
    Oțel călit
Șurub de înlocuire M12x1.75 Oțel călit

20267018

Interval de preț
30,447 RON - 22,86 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub de înlocuire
  • d1
    M12x1.75
  • Material
    Oțel călit
Șurub inoxidabil M8x1.25 Oțel inoxidabil

20267032

Interval de preț
68,1313 RON - 51,111 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    Șurub inoxidabil
  • d1
    M8x1.25
  • Material
    Oțel inoxidabil