Menu Hľadať

Dištančné rozpery pre jednodotykové spojovacie prvky

Vo výrobe

Tieto dištančné rozpery sú navrhnuté na použitie s jednodotykovými spojovacími prvkami. Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.

Umožňujú pohyb komponentov a znižujú silu potrebnú na nasadenie spojovacieho prvku. Môžu tiež poskytovať ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.

Vďaka svojmu valcovému tvaru sa ľahko montujú a demontujú, fungujú ako tlmič vibrácií. Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť h1 Pre hrúbku jedného panelu Kúpiť
2,2575 € - 3,01 € Vo výrobe
7.0
3.0
2,2575 € - 3,01 € Vo výrobe
4.0
6.0
2,2575 € - 3,01 € Vo výrobe
6.0
4.0
2,2575 € - 3,01 € Vo výrobe
5.0
5.0
Rozpierka 19.0 16.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190729

Cenové rozpätie
3,01 € - 2,2575 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Pre hrúbku jedného panelu
    3.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    7.0
  • Hmotnosť g
    4.0
Rozpierka 19.0 16.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190705

Cenové rozpätie
3,01 € - 2,2575 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Pre hrúbku jedného panelu
    6.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    4.0
  • Hmotnosť g
    2.5
Rozpierka 19.0 16.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190712

Cenové rozpätie
3,01 € - 2,2575 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Pre hrúbku jedného panelu
    4.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Hmotnosť g
    3.5
Rozpierka 19.0 16.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190552

Cenové rozpätie
3,01 € - 2,2575 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Pre hrúbku jedného panelu
    5.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    5.0
  • Hmotnosť g
    3.0