Nábytkové zámky s odpruženou západkou a sú odporúčané pre zariadenia, kde je vyžadovaný vysoký stupeň zabezpečenia. Majú štvorcovú základňu a odporúčame ich pre drevené zásuvky. Pri zatvorení zásuvky zapadne odpružená západka a uzamkne zásuvku. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred a kľúč, ktorý je možné vybrať iba v uzamknutej polohe. Dostupné je aj vyhotovenie s montážnou prírubou špeciálne navrhnuté pre posuvné drevené dvere. Tento zatláčací zámok je ideálny pre skladové skrine, registre a drevené presklené vitríny. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných obchodných priestoroch. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred. Zatlačovací zámok so závitom a maticou s diskovým mechanizmom zámku zabezpečuje pohodlnú manipuláciu typu „zatlačením zamkni, kľúčom odomkni". Otáča sa o rovných 45, kľúč je možné vybrať iba v odomknutej polohe. Zámok sa montuje do montážneho otvoru „double-D“ a je vhodný pre posuvné dvere, výstavné skrinky a presklené vitríny.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hĺbka suda | Dĺžka skrutky | Šírka puzdra | Maximálna hrúbka panela | Priemer skrutky | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10273081 | 14,0515 € - 16,3258 € | 20 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
53,2123 € - 114,9964 € | 3 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.2 mm
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
Vo výrobe |
1.39 in
35.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
35.3 mm
35.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku