Menu Hľadať

Compact Wedge Clamps

Vo výrobe

These Compact Wedge Clamps can withstand huge loads and strong pressure without affecting performance. Due to their compact size, these clamps are suitable for working in limited places or with smaller workpieces.

The wedge design provides a strong and dependable hold, ensuring your workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling. It also results in forceful clamping and holding of two workpieces with equal clamping force.

It provides both downward and side gripping force. They are installed with a hex wrench. Used in various applications, including precision machining, electronics assembly, and medical manufacturing.

  • It offers a strong hold, ensuring workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling.
  • It provides both downward and side gripping force.
  • Used in machining, electronics assembly, and medical manufacturing.
Material: Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie svorky h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Kúpiť
Vo výrobe
Zápustná
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Vo výrobe
Vypuklá hlava
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
Vo výrobe
Zápustná
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Vo výrobe
Vypuklá hlava
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
Vo výrobe
Vypuklá hlava
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
Vo výrobe
Zápustná
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Kompaktná klinová svorka Zápustná 18.5 M8x20 9.9 Oceľ

20265854


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Zápustná
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Kompaktná klinová svorka Vypuklá hlava 18.5 M8x20 9.9 Oceľ

20265885


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Vypuklá hlava
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Kompaktná klinová svorka Zápustná 12.0 M5x15 6.2 Oceľ

20265830


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Zápustná
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Kompaktná klinová svorka Vypuklá hlava 12.0 M5x15 6.2 Oceľ

20265861


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Vypuklá hlava
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Kompaktná klinová svorka Vypuklá hlava 15.0 M6x16 7.5 Oceľ

20265878


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Vypuklá hlava
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Kompaktná klinová svorka Zápustná 15.0 M6x16 7.5 Oceľ

20265847


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie svorky
    Zápustná
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5