Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10260272 | 5,4855 € - 5,4855 € | 13 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||||
7,4464 € - 39,1228 € | Vo výrobe |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
12,2047 € - 24,1791 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
9,4265 € - 18,6829 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
1,4696 € - 1,6955 € | 637 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
3,1096 € - 24,4517 € | 50 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
10299890 | 9,1336 € - 21,9333 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
9,1615 € - 18,1558 € | 13 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
1,3478 € - 1,546 € | Vo výrobe |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
2,8586 € - 3,1096 € | 173 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
8,8687 € - 17,5701 € | 428 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
6,7036 € - 13,2716 € | 18 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
2,8586 € - 19,5907 € | Vo výrobe |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
6,6376 € - 13,1483 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
16,6357 € - 32,9439 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
1,6079 € - 1,8108 € | 487 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
3,2286 € - 3,3098 € | Vo výrobe |
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,6733 € - 1,8127 € | 2 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
3,7486 € - 23,1047 € | Vo výrobe |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku