Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
1,2201 € - 1,2452 € 500 Na sklade
M10
20.0 mm
44.0 mm
1,301 € - 3,9324 € Vo výrobe
M10
16.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,5757 € - 4,7551 € Vo výrobe
M10
50.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
4,8526 € - 6,8467 € Vo výrobe
M10
90.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,1559 € - 4,5041 € 590 Na sklade
M8
40.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
2,496 € - 5,1036 € Vo výrobe
M8
80.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,3944 € - 4,2251 € 4 Na sklade
M10
20.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
2,4124 € - 5,8567 € Vo výrobe
M10
70.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,0988 € - 4,267 € Vo výrobe
M8
16.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,3317 € - 4,016 € Vo výrobe
M8
50.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
4,002 € - 6,2052 € 110 Na sklade
M8
90.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
0,7462 € - 0,9258 € Vo výrobe
M22
25.0 mm
Polyamid 6.6
38.0 mm
0,7836 € - 1,552 € Vo výrobe
M8
15.0 mm
Polyetylén nízkej hustoty, polyamid
30.0 mm
0,4517 € - 0,5613 € Vo výrobe
M10
22.0 mm
Polyamid 6.6
22.0 mm
0,5968 € - 0,5968 € 4240 Na sklade
M8
37.0 mm
25.0 mm
0,442 € - 0,442 € 5276 Na sklade
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,3247 € - 3,9881 € Vo výrobe
M10
20.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,6872 € - 5,1316 € Vo výrobe
M10
60.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
5,4523 € - 7,7113 € Vo výrobe
M10
100.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,2313 € - 3,7092 € 6 Na sklade
M8
50.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
  • z/zo 3
Nízoprofilové nožičky 44.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10294086

Cenové rozpätie
1,2452 € - 1,2201 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10351253

Cenové rozpätie
3,9324 € - 1,301 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 50.0 mm Čierna

10351291

Cenové rozpätie
4,7551 € - 1,5757 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 90.0 mm Čierna

10351338

Cenové rozpätie
6,8467 € - 4,8526 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10351383

Cenové rozpätie
4,5041 € - 1,1559 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10351420

Cenové rozpätie
5,1036 € - 2,496 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10351468

Cenové rozpätie
4,2251 € - 1,3944 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10351512

Cenové rozpätie
5,8567 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351550

Cenové rozpätie
4,267 € - 1,0988 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 50.0 mm Čierna

10351598

Cenové rozpätie
4,016 € - 1,3317 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 90.0 mm Čierna

10351635

Cenové rozpätie
6,2052 € - 4,002 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Jednodielne nastaviteľné nožičky 38.0 mm M22 25.0 mm Čierna

10182666

Cenové rozpätie
0,9258 € - 0,7462 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PA
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 15.0 mm

10290859

Cenové rozpätie
1,552 € - 0,7836 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
Jednodielne nastaviteľné nožičky 22.0 mm M10 22.0 mm Čierna

10182673

Cenové rozpätie
0,5613 € - 0,4517 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Výška základne
    22.0 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Materiál základne
    PA
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 37.0 mm Čierna

10286791

Cenové rozpätie
0,5968 € - 0,5968 €

Úroveň zásob
4240 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10286777

Cenové rozpätie
0,442 € - 0,442 €

Úroveň zásob
5276 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10351260

Cenové rozpätie
3,9881 € - 1,3247 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10351307

Cenové rozpätie
5,1316 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10351345

Cenové rozpätie
7,7113 € - 5,4523 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 50.0 mm Čierna

10351390

Cenové rozpätie
3,7092 € - 1,2313 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 90.0 mm Čierna

10351437

Cenové rozpätie
6,0937 € - 3,9462 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 30.0 mm Čierna

10351475

Cenové rozpätie
4,3646 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 80.0 mm Čierna

10351529

Cenové rozpätie
6,9723 € - 4,5041 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10351567

Cenové rozpätie
4,3646 € - 1,117 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10351604

Cenové rozpätie
5,0618 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10351642

Cenové rozpätie
6,2192 € - 4,016 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 47.6 mm M6 39.6 mm Čierna

10110638

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,6255 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    47.6 mm
  • Dĺžka závitu
    39.6 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Kovová otočná
  • Farba
    Čierna
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 90.0 mm Čierna

10351536

Cenové rozpätie
6,9443 € - 4,9224 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 30.0 mm Čierna

10351574

Cenové rozpätie
4,4623 € - 1,149 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 70.0 mm Čierna

10351611

Cenové rozpätie
5,2152 € - 2,1475 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 30.0 mm Čierna

10351277

Cenové rozpätie
4,0718 € - 1,34 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10351314

Cenové rozpätie
5,5639 € - 2,2869 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351352

Cenové rozpätie
4,0718 € - 1,0403 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10351406

Cenové rozpätie
4,7551 € - 1,5757 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10351444

Cenové rozpätie
6,1076 € - 3,9602 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 50.0 mm Čierna

10351499

Cenové rozpätie
5,1036 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10286784

Cenové rozpätie
0,4573 € - 0,4573 €

Úroveň zásob
1072 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10351284

Cenové rozpätie
4,5459 € - 1,506 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 80.0 mm Čierna

10351321

Cenové rozpätie
6,8327 € - 4,4203 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 30.0 mm Čierna

10351376

Cenové rozpätie
4,267 € - 1,0974 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 70.0 mm Čierna

10351413

Cenové rozpätie
5,1734 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10351451

Cenové rozpätie
4,1833 € - 1,386 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10351505

Cenové rozpätie
5,4523 € - 1,7988 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10351543

Cenové rozpätie
7,8089 € - 5,522 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10351581

Cenové rozpätie
3,6813 € - 1,2201 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10351628

Cenové rozpätie
5,2292 € - 2,5518 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Šesťhranné nastaviteľné nožičky 17.0 mm M10 65.0 mm Čierna

10290552

Cenové rozpätie
1,6925 € - 0,8547 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základne
    PA
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10324875

Cenové rozpätie
4,4761 € - 1,142 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10324905

Cenové rozpätie
5,3407 € - 1,3609 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10324844

Cenové rozpätie
3,5558 € - 0,9063 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M6 50.0 mm Čierna

10324813

Cenové rozpätie
2,9841 € - 0,76 €

Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10324899

Cenové rozpätie
5,034 € - 1,2828 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 16.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10324837

Cenové rozpätie
3,3605 € - 0,8547 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 37.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10324851

Cenové rozpätie
3,765 € - 0,9607 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    37.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10324868

Cenové rozpätie
3,9881 € - 1,0165 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10324806

Cenové rozpätie
2,8168 € - 0,7167 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10324820

Cenové rozpätie
3,1653 € - 0,806 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10324882

Cenové rozpätie
4,7551 € - 1,2104 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M6 20.0 mm Čierna

10324790

Cenové rozpätie
2,6634 € - 0,6749 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Nízky profil