Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7605 € - 2,7605 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
3,6322 € - 3,6322 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
5,0586 € - 5,0586 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
10336519 | 3,6534 € - 8,8728 € | Vo výrobe |
Hladké
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
5,6753 € - 13,8218 € | 34 Na sklade |
Hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
9,6217 € - 23,3683 € | 8 Na sklade |
Hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
19,857 € - 20,5821 € | 4 Na sklade |
Hladké
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
5,3546 € - 5,3546 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
9,2313 € - 22,4312 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
3,2623 € - 3,2623 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
4,1341 € - 4,1341 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
4,7021 € - 4,7021 € | 240 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
5,9304 € - 5,9304 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
10336656 | 3,9881 € - 9,7514 € | 9 Na sklade |
Hladké
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
4,4065 € - 10,6884 € | Vo výrobe |
Hladké
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
7,9763 € - 19,4149 € | Vo výrobe |
Hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
18,4346 € - 44,8916 € | 3 Na sklade |
Hladké
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
4,4065 € - 4,4065 € | Vo výrobe |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
7,1814 € - 7,1814 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
4,6575 € - 4,6575 € | Vo výrobe |
Hladké
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku