Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,51 € - 9,3363 € | Vo výrobe |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
2,9276 € - 9,3363 € | Vo výrobe |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
16,9285 € - 25,2787 € | 83 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
Vo výrobe |
Pravé
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
14,1069 € - 25,2787 € | 46 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pravé
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pravé
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
20050115 | 14,1069 € - 25,2787 € | 8 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
9,5228 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
4,9782 € - 18,5314 € | Vo výrobe |
Pravé
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
14,1069 € - 25,2787 € | 47 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
14,1069 € - 25,2787 € | Vo výrobe |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku