Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Na sklade

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného otvoru v paneli Hrúbka steny Panel Thickness Range Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1492 € - 0,177 € Vo výrobe
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1314 € - 0,1561 € 940 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,145 € - 0,1743 € Vo výrobe
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1534 € - 0,1826 € Vo výrobe
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 6.0 mm (L) PA

10304235

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 5.0 mm (L) PA

10636169

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 3.0 mm (L) PA

10104620

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 10.0 mm PA

10304259

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm