Menu Hľadať

Thrust Screws - Brass Pad

Vo výrobe

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť l1 d2 A/F l2 d1 Kúpiť
Vo výrobe
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
Vo výrobe
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
Vo výrobe
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
Vo výrobe
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
Vo výrobe
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
Vo výrobe
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
Vo výrobe
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
Vo výrobe
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
Vo výrobe
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
Vo výrobe
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
Vo výrobe
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
Vo výrobe
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
Vo výrobe
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
Vo výrobe
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
Vo výrobe
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
Vo výrobe
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
Vo výrobe
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
Vo výrobe
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
Vo výrobe
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
Vo výrobe
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
  • z/zo 2
Prítlačná skrutka M6 17.5 1.9 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255367


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Prítlačná skrutka M4 10.5 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254889


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M5 12.5 1.3 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254933


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M8 12.0 2.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254964


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M12 22.5 3.4 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255046


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M4 6.5 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254872


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M4 16.5 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254919


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M10 14.0 2.7 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254995


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Prítlačná skrutka M10 18.0 2.7 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255008


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Prítlačná skrutka M10 27.0 2.7 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255015


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Prítlačná skrutka M12 42.5 3.4 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255053


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M6 11.5 1.9 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255497


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Prítlačná skrutka M3 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255503


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Prítlačná skrutka M3 7.5 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254865


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Prítlačná skrutka M5 8.5 1.3 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254926


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M8 32.0 2.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254988


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M12 18.5 3.4 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255039


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M12 32.5 3.4 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254896


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M5 20.5 1.3 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254940


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M6 26.5 1.9 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254957


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Prítlačná skrutka M8 22.0 2.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20254971


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M10 37.0 2.7 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20255022


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0