Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Dodávajú sa v kónickom alebo štandardnom tvare.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3179 € - 0,9565 € | 200 Na sklade |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||||||||
0,2803 € - 0,2803 € | 800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||||||||
0,3555 € - 0,3555 € | Vo výrobe |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||||||||
0,3039 € - 0,3039 € | 5944 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||||||||
10061404 | 0,2817 € - 0,2817 € | Vo výrobe |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|||||||
0,2523 € - 0,7571 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||||||||
0,2719 € - 0,8185 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||||||||
0,2537 € - 0,76 € | 200 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku