Menu Hľadať

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

Na sklade

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,2495 € - 0,2495 € 400 Na sklade
16.0 mm
92.0 mm
0,7027 € - 0,7027 € Vo výrobe
47.0 mm
185.0 mm
1,3624 € - 1,3624 € Vo výrobe
110.0 mm
390.0 mm
0,2426 € - 0,2426 € Vo výrobe
16.0 mm
92.0 mm
0,6247 € - 0,6247 € Vo výrobe
50.0 mm
250.0 mm
0,4895 € - 0,4895 € 400 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
0,3584 € - 0,3584 € 800 Na sklade
35.0 mm
150.0 mm
1,089 € - 1,089 € Vo výrobe
102.0 mm
360.0 mm
0,2426 € - 0,2426 € Vo výrobe
16.0 mm
92.0 mm
0,6149 € - 0,6149 € Vo výrobe
45.0 mm
186.0 mm
1,6175 € - 1,6175 € Vo výrobe
90.0 mm
340.0 mm
0,2188 € - 0,2188 € Vo výrobe
35.0 mm
145.0 mm
0,4866 € - 0,4866 € Vo výrobe
45.0 mm
186.0 mm
0,626 € - 0,626 € Vo výrobe
109.0 mm
377.0 mm
1,8101 € - 2,0035 € Vo výrobe
90.0 mm
340.0 mm
0,714 € - 0,714 € Vo výrobe
110.0 mm
390.0 mm
0,4566 € - 0,4566 € 2200 Na sklade
102.0 mm
360.0 mm
0,803 € - 1,5454 € Vo výrobe
400.0 mm
0,2879 € - 0,5798 € Vo výrobe
203.0 mm
0,5652 € - 1,1411 € Vo výrobe
280.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Polyamid Modrá

10277201

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Polyamid Modrá

10277249

Cenové rozpätie
0,7027 € - 0,7027 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Polyamid Modrá

10277287

Cenové rozpätie
1,3624 € - 1,3624 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Modrá

10277324

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Modrá

10277362

Cenové rozpätie
0,6247 € - 0,6247 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Polyamid Modrá

10277232

Cenové rozpätie
0,4895 € - 0,4895 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Polyamid Modrá

10277225

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,3584 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Modrá

10277355

Cenové rozpätie
1,089 € - 1,089 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Polyamid Modrá

10277294

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Modrá

10277331

Cenové rozpätie
0,6149 € - 0,6149 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Polyamid Modrá

10277263

Cenové rozpätie
1,6175 € - 1,6175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Polyamid Modrá

10277218

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Polyamid Modrá

10277300

Cenové rozpätie
0,4866 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Polyamid Modrá

10277270

Cenové rozpätie
0,626 € - 0,626 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Modrá

10277348

Cenové rozpätie
2,0035 € - 1,8101 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Polyamid Modrá

10277256

Cenové rozpätie
0,714 € - 0,714 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Polyamid Modrá

10277317

Cenové rozpätie
0,4566 € - 0,4566 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s kovovým zúbkom
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 400.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355114

Cenové rozpätie
1,5454 € - 0,803 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 203.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355053

Cenové rozpätie
0,5798 € - 0,2879 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 280.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355084

Cenové rozpätie
1,1411 € - 0,5652 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 380.0 mm 7.6 mm PA Modrá

10355091

Cenové rozpätie
1,9151 € - 1,7038 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 100.0 mm 2.5 mm PA Modrá

10355039

Cenové rozpätie
0,1677 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 150.0 mm 3.6 mm PA Modrá

10355046

Cenové rozpätie
0,4635 € - 0,2404 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 250.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355077

Cenové rozpätie
0,9655 € - 0,4795 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 385.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355107

Cenové rozpätie
1,3736 € - 0,6789 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    385.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 203.0 mm 2.5 mm PA Modrá

10355060

Cenové rozpätie
0,3248 € - 0,169 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6