Menu Hľadať

Zarážky rúrok

Na sklade

Zarážky rúrok sa používajú na zaistenie dvoch teleskopických rúrok na mieste.

Jednoduchá inštalácia; cez rúrku vyvŕtajte 1/4 palcový otvor. Tým sa dá rúrka ľahko zacvaknúť na miesto.

Zarážky sú vybavené kovovým kolíkom, ktorý poskytuje väčšiu pevnosť. Tieto zarážky možno opätovne použiť, vďaka čomu sú vysoko ekonomické.

  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farba: šedá

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka čapu Kúpiť
0,5382 € - 1,8331 € 10954 Na sklade
PP
25.0 mm
0,5382 € - 1,9942 € Vo výrobe
PP
28.0 mm
Zarážka rúrky 6.0 mm 25.0 mm Šedá

10280294

Cenové rozpätie
1,8331 € - 0,5382 €

Úroveň zásob
10954 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    25.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
Zarážka rúrky 6.0 mm 28.0 mm Šedá

10280300

Cenové rozpätie
1,9942 € - 0,5382 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    28.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    22.2 mm