Avlyftbara platta gångjärn i metall gör det enkelt och snabbt att lyfta av en dörr, eftersom gångjärnet har en rotationsvinkel på 180 grader. Varianter för vänster och höger finns.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Inriktning vid montering | Material | Total bredd | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,1218 kr - 195,0283 kr | 60 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
Högermontage
|
Zink
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
62,4715 kr - 123,8693 kr | 36 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
19,9406 kr - 39,5327 kr | 49 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
136,2381 kr - 300,449 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
37,9291 kr - 75,2586 kr | 526 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
41,2758 kr - 80,5297 kr | 2075 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Svart
|
Vänsterhänt
|
Zink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
48,595 kr - 125,0407 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
60,6063 kr - 155,7883 kr | 80 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
168,0317 kr - 370,4367 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
60,5193 kr - 119,7696 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
73,7666 kr - 146,1248 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
550079 | 83,4653 kr - 214,3554 kr | 25 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
41,2758 kr - 80,5297 kr | I produktion |
1.004 in
25.5 mm
|
Svart
|
Högermontage
|
Zink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
56,3158 kr - 144,6606 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
105,5601 kr - 209,0844 kr | 101 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
96,2138 kr - 349,3525 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Vänsterhänt
|
Zinklegering
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
141,537 kr - 285,8072 kr | 93 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Vänsterhänt
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
160,6411 kr - 324,1687 kr | 150 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Högermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
97,0964 kr - 349,3525 kr | I produktion |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Högermontage
|
Zinklegering
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
141,537 kr - 285,8072 kr | 108 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Högermontage
|
Zinklegering
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta