Meny Sök

Draghandtag - Fjäderbelastade

I lager

Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Handtagsmaterial Avstånd mellan monteringshålcentrum Köp
280,8059 kr - 280,8059 kr 28 I lager
198.0 mm
Silver
Stål
180.0 mm
270,6356 kr - 270,6356 kr I produktion
138.0 mm
Silver
Stål
120.0 mm
265,8807 kr - 265,8807 kr I produktion
118.0 mm
Silver
Stål
100.0 mm
151,4365 kr - 173,7818 kr I produktion
133.0 mm
Naturfärgad
Stål
43.0 mm
872,2513 kr - 872,2513 kr I produktion
130.0 mm
Svart
Aluminium
118.0 mm
739,3395 kr - 739,3395 kr 50 I lager
100.0 mm
Naturfärgad
Stål
80.0 mm
746,6583 kr - 746,6583 kr 4 I lager
180.0 mm
Naturfärgad
Stål
80.0 mm
996,8586 kr - 996,8586 kr 2 I lager
200.0 mm
Svart
Aluminium
184.0 mm
865,2321 kr - 865,2321 kr I produktion
200.0 mm
Svart
Aluminium
184.0 mm
384,0939 kr - 384,0939 kr I produktion
138.0 mm
Silver
Rostfritt stål
120.0 mm
759,0013 kr - 759,0013 kr 43 I lager
120.0 mm
Naturfärgad
Stål
80.0 mm
996,8586 kr - 996,8586 kr 2 I lager
130.0 mm
Svart
Aluminium
118.0 mm
498,2105 kr - 498,2105 kr I produktion
160.0 mm
Krom
Kromad pressgjuten zinklegering
100.0 mm
403,6421 kr - 403,6421 kr I produktion
198.0 mm
Silver
Rostfritt stål
180.0 mm
375,1124 kr - 375,1124 kr I produktion
118.0 mm
Silver
Rostfritt stål
100.0 mm
Draghandtag 180.0 mm M10 Stål Silver

5846144180E

Prisintervall
280,8059 kr - 280,8059 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 120.0 mm M10 Stål Silver

5846144120E

Prisintervall
270,6356 kr - 270,6356 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 100.0 mm M10 Stål Silver

5846144100E

Prisintervall
265,8807 kr - 265,8807 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 133.0 mm M10 Stål

493604

Prisintervall
173,7818 kr - 151,4365 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krom
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

463470

Prisintervall
872,2513 kr - 872,2513 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Material
    Aluminium
Draghandtag 100.0 mm M10 Stål Naturfärgad

463398

Prisintervall
739,3395 kr - 739,3395 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

463400

Prisintervall
746,6583 kr - 746,6583 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

463479

Prisintervall
996,8586 kr - 996,8586 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Material
    Aluminium
Draghandtag 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

463471

Prisintervall
865,2321 kr - 865,2321 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Material
    Aluminium
Draghandtag 120.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

5844044120E

Prisintervall
384,0939 kr - 384,0939 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 120.0 mm M10 Stål Naturfärgad

463399

Prisintervall
759,0013 kr - 759,0013 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

463478

Prisintervall
996,8586 kr - 996,8586 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Material
    Aluminium
Spanjoletthandtag - Krom ; Handtagslängd - 160.0 mm | 6.299 in; Handtagsbredd - 35.0 mm | 1.378 in; Zinklegering ; Krom

10811113247E

Prisintervall
498,2105 kr - 498,2105 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Krom
  • Handtagsmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Material
    Zinklegering
Draghandtag 180.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

5844044180E

Prisintervall
403,6421 kr - 403,6421 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

5844044100E

Prisintervall
375,1124 kr - 375,1124 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U