Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385,3645 kr - 385,3645 kr | I produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
248,5474 kr - 248,5474 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
483,6087 kr - 483,6087 kr | 12 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
74,9937 kr - 104,9912 kr | I produktion |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
96,743 kr - 135,4402 kr | 42 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
115,391 kr - 161,5475 kr | 162 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
102,0693 kr - 102,0693 kr | 83 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
184,6257 kr - 258,476 kr | 60 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1330694 | 327,7245 kr - 458,8144 kr | I produktion |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
476,8753 kr - 476,8753 kr | 18 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 033,4019 kr - 1 033,4019 kr | 55 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
1 286,2989 kr - 6 497,5292 kr | I produktion |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
2 236,8161 kr - 11 458,9004 kr | I produktion |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
415,5273 kr - 415,5273 kr | I produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
240,3341 kr - 240,3341 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
261,8924 kr - 261,8924 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
74,9937 kr - 104,9912 kr | 18 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
103,8728 kr - 145,422 kr | I produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
294,2576 kr - 294,2576 kr | 15 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
173,1075 kr - 242,3505 kr | 137 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta