Våra förseglingar för el- och vattenmätare är särskilt utformade för att ge bevis på manipulation eller intrång i en stor mängd mätare eller föremål som kräver en väldigt tunn trådförsegling. Tråden kan dras igenom små och krångliga öppningar och låses på plats med stommen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bandlängd | Kabeldiameter | Färg | Material (kroppen) | Typ | Kroppens bredd | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0751 kr - 1,0751 kr | 8631 I lager |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Röd
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
5,3965 kr - 5,3965 kr | I produktion |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blå
|
Polykarbonat
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
2,5239 kr - 2,5239 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Grön
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
245,2522 kr - 245,2522 kr | 1 I lager |
|
8.53 ft
2.6 m
|
Stål
|
Polykarbonat
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,3454 kr - 0,3454 kr | I produktion |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grön
|
ABS
|
Specialförseglingar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3658 kr - 0,3658 kr | I produktion |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Orange
|
ABS
|
Specialförseglingar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3658 kr - 0,3658 kr | I produktion |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
ABS
|
Specialförseglingar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3454 kr - 0,3454 kr | I produktion |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blå
|
ABS
|
Specialförseglingar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
2,3845 kr - 2,3845 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Orange
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1,0751 kr - 1,0751 kr | 9997 I lager |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Grön
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
1,0751 kr - 1,0751 kr | I produktion |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Vit
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
2,3845 kr - 2,3845 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2,5239 kr - 2,5239 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Röd
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
1222224 | 1,0751 kr - 1,0751 kr | I produktion |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Gul
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
5,3965 kr - 5,3965 kr | I produktion |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
Polykarbonat
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
2,3845 kr - 2,3845 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grön
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2,5239 kr - 2,5239 kr | I produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Gul
|
Polykarbonat
|
Specialförseglingar
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
1,0751 kr - 1,0751 kr | I produktion |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Blå
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
1,0751 kr - 1,0751 kr | I produktion |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Orange
|
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
5,3965 kr - 5,3965 kr | I produktion |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gul
|
Polykarbonat
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta