Våra förseglingar med fast längd ger ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka manipulering eller intrång. Produkterna har en platt rem som låses säkert vid en förutbestämd längd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Brickans längd | Färg | Brickans bredd | Rembredd | Typ | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,259 kr - 2,259 kr | I produktion |
|
Grön
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
OctoLock
|
|||||
2,259 kr - 2,259 kr | 179 I lager |
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
OctoLock
|
|||||
1222401 | 2,259 kr - 2,259 kr | 606 I lager |
|
Röd
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
OctoLock
|
||||
3,1933 kr - 3,1933 kr | 693 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Försegling med fast längd
|
|||||
2,259 kr - 2,259 kr | I produktion |
|
Vit
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
OctoLock
|
|||||
3,1933 kr - 3,1933 kr | I produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Försegling med fast längd
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | 8000 I lager |
|
Orange
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
3,1933 kr - 3,1933 kr | 887 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Försegling med fast längd
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | 22597 I lager |
|
Gul
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | 11000 I lager |
|
Grön
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | 20569 I lager |
|
Röd
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | I produktion |
|
Blå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | 15688 I lager |
|
Blå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
3,1933 kr - 3,1933 kr | I produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Blå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Försegling med fast längd
|
|||||
1,492 kr - 1,492 kr | I produktion |
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
TwinLock
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta