Meny Sök

Möbelkopplingar

I lager

Ett utökat sortiment kopplingsdon för möbler, med KD-beslag, bultbeslag och anslutningsbeslag. Beslagen knackas lätt in i trä och träbaserade tillämpningar, och säkrar montaget.

KD-beslag: KD-anslutningar, styva fogar, modestyblock och beslag för arbetsbänkar.

KD-anslutningar har ett vitt ABS-hölje och stål botten. Den har en skruv för att fästa den. Styva fogar fästs med skruv nr 6 (säljs separat) och är tillverkade av polyeten (PE). De finns i olika färger: vita, beige, bruna och bokträ. Modestyblock används allmänt för anslutningar i trä, typiskt i möbler man själv monterar. Vi tillhandahåller små och massiva, små och ihåliga samt stora och ihåliga. De är tillverkade av vit eller teakfärgad PE. Beslagen för arbetsbänkar är tillverkade av vit eller grå polypropen (PP). De har en förankrande plugg för håldiameter på 8 mm.

Bultfästena är tillverkade av svarvstål eller zinklegering och belagda med zink. De finns med Euro och metriska M6-gängor och har Pozi-huvud. Finns i två alternativ.

Anslutningsbeslagen är tillverkade av nickelpläterad zinklegering och finns i två olika utföranden.

Alla komponentalternativen säljs separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Allt material Total höjd Köp
1,8546 kr - 3,719 kr I produktion
Svarvstål
34.4 mm
3,0051 kr - 4,6623 kr I produktion
Svarvstål
41.0 mm
2,1335 kr - 2,29 kr I produktion
Svarvstål
20.0 mm
3,5005 kr - 5,0634 kr 673 I lager
Svarvstål
21.0 mm
1,8825 kr - 3,7482 kr 5340 I lager
Svarvstål
44.4 mm
1,5896 kr - 1,5896 kr I produktion
Zinklegering
44.4 mm
Kamskruv 34.4 mm 34.4 mm Pozi 11.0 mm Stål

464201

Prisintervall
3,719 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    34.4 mm
  • Backset
    20.3 mm
Kamskruv 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Stål Naturfärgad

464205

Prisintervall
4,6623 kr - 3,0051 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Backset
    30.3 mm
Kamskruv 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Stål Naturfärgad

464206

Prisintervall
2,29 kr - 2,1335 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Backset
    7.0 mm
Kamskruv 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Stål Naturfärgad

464204

Prisintervall
5,0634 kr - 3,5005 kr

Lagernivåer
673 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Backset
    20.3 mm
Kamskruv 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Stål Naturfärgad

464202

Prisintervall
3,7482 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
5340 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    44.4 mm
  • Backset
    30.3 mm
Kamskruv 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zink Naturfärgad

464203

Prisintervall
1,5896 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Zinklegering
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    44.4 mm
  • Backset
    30.3 mm