Meny Sök

Infällda grepphandtag - Snäppfäste

I lager

Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Handtagsform Färg Handtagsmaterial Borrhålsdjup Total höjd Köp
40,0068 kr - 72,0124 kr 484 I lager
96.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
56.0 mm
39,5807 kr - 51,6232 kr I produktion
120.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
50.0 mm
99,2572 kr - 99,2572 kr I produktion
90.0 mm
Rektangulär
Grå
ABS
40.0 mm
173,1075 kr - 173,1075 kr I produktion
187.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
79.0 mm
30,0086 kr - 30,0086 kr I produktion
92.3 mm
Svart
ABS
16.5 mm
36.0 mm
44,183 kr - 58,7087 kr 1 I lager
90.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
73.0 mm
34,6382 kr - 34,6382 kr 2894 I lager
135.8 mm
Svart
ABS
16.5 mm
36.0 mm
114,2615 kr - 114,2615 kr I produktion
110.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
56.3 mm
46,7474 kr - 62,0828 kr 13 I lager
120.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
95.0 mm
15,6039 kr - 65,5755 kr 2434 I lager
93.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
36.0 mm
19,1737 kr - 80,4906 kr 2188 I lager
136.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
36.0 mm
19,1737 kr - 80,4906 kr 11 I lager
136.0 mm
Rektangulär
Svart
PA
38.0 mm
15,6039 kr - 65,5755 kr 721 I lager
93.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
36.0 mm
32,2411 kr - 32,2411 kr I produktion
120.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
95.0 mm
32,2411 kr - 32,2411 kr I produktion
120.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
95.0 mm
Infält handtag 96.0 mm 56.0 mm ABS Svart

074E

Prisintervall
72,0124 kr - 40,0068 kr

Lagernivåer
484 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    96.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
  • Typ av montage
    Clip On
Infält handtag 120.0 mm 50.0 mm Polymer Grå

1218969

Prisintervall
51,6232 kr - 39,5807 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totalt djup
    17.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Grå

493460

Prisintervall
99,2572 kr - 99,2572 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totalt djup
    16.0 mm
  • Monteringshålets längd
    83.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    34.0 mm
Infält handtag 187.0 mm 79.0 mm ABS Svart

493463

Prisintervall
173,1075 kr - 173,1075 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Totalt djup
    22.0 mm
  • Monteringshålets längd
    171.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    73.0 mm
Infält handtag 92.3 mm 36.0 mm ABS Svart

1239055

Prisintervall
30,0086 kr - 30,0086 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    92.3 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Grepplängd
    85.6 mm
  • Borrhålsdjup
    16.5 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
Infält handtag 90.0 mm 73.0 mm PA Grå

1218967

Prisintervall
58,7087 kr - 44,183 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total höjd
    73.0 mm
  • Totalt djup
    21.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 135.8 mm 36.0 mm ABS Svart

1239056

Prisintervall
34,6382 kr - 34,6382 kr

Lagernivåer
2894 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    135.8 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Grepplängd
    129.1 mm
  • Borrhålsdjup
    16.5 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
Infält handtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Svart

493461

Prisintervall
114,2615 kr - 114,2615 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    110.0 mm
  • Total höjd
    56.3 mm
  • Totalt djup
    18.0 mm
  • Monteringshålets längd
    103.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    49.0 mm
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm PA Grå

1218968

Prisintervall
62,0828 kr - 46,7474 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Totalt djup
    26.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 93.0 mm 36.0 mm ABS Svart

274115

Prisintervall
65,5755 kr - 15,6039 kr

Lagernivåer
2434 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    93.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
Infält handtag 136.0 mm 36.0 mm ABS Svart

274222

Prisintervall
80,4906 kr - 19,1737 kr

Lagernivåer
2188 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
Infält handtag 136.0 mm 38.0 mm PA Svart

274215

Prisintervall
80,4906 kr - 19,1737 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Typ av montage
    Snap-in
Infält handtag 93.0 mm 36.0 mm ABS Svart

274122

Prisintervall
65,5755 kr - 15,6039 kr

Lagernivåer
721 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    93.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Typ av montage
    Snap-in
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm PA 6 Svart

37422E

Prisintervall
32,2411 kr - 32,2411 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Typ av montage
    Snap-in
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm ABS Svart

37415E

Prisintervall
32,2411 kr - 32,2411 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Totalt djup
    27.5 mm
  • Monteringshålets längd
    120.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    95.0 mm