Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Compatible Panel Thickness Range | Total bredd | Total höjd | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4937 kr - 2,8476 kr | I produktion |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
0,8225 kr - 1,0265 kr | 175 I lager |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
0,8581 kr - 1,1766 kr | 1301 I lager |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
2,4937 kr - 2,8476 kr | 93 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,9459 kr - 1,1804 kr | I produktion |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,753 kr - 3,1375 kr | 10468 I lager |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||
0,8225 kr - 1,0265 kr | 1500 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,8225 kr - 1,0265 kr | I produktion |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
2,1685 kr - 2,4761 kr | 511 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
EWSE-1-19 | 0,9459 kr - 1,1804 kr | 50 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
2,4915 kr - 2,8299 kr | 2336 I lager |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||
0,8225 kr - 1,0265 kr | 3540 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,1685 kr - 2,4761 kr | 12532 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
2,1685 kr - 2,4761 kr | 44247 I lager |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
1,3531 kr - 1,3531 kr | I produktion |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
2,1839 kr - 2,4915 kr | 829 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,8225 kr - 1,0265 kr | I produktion |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,4937 kr - 2,8476 kr | I produktion |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
2,1685 kr - 2,4761 kr | I produktion |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||||||
2,0633 kr - 2,1318 kr | 1257 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta