Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal fläkttjocklek | Håldiameter | Huvuddiameter | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2556 kr - 3,7937 kr | 126100 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
2,3953 kr - 4,9527 kr | 10650 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
3,7985 kr - 4,2206 kr | 301103 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,3013 kr - 3,9461 kr | 496146 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
1,3512 kr - 2,0694 kr | 4226 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
17,5701 kr - 17,5701 kr | 1970 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||||||
FMMS-1 | 3,1614 kr - 4,2153 kr | 910 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
13,2054 kr - 13,2054 kr | I produktion |
|
|
|
|||||||
8,0599 kr - 8,0599 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,1056 kr - 2,3984 kr | 5858 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,3148 kr - 2,6634 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
3,3885 kr - 4,2684 kr | 272691 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,1056 kr - 2,3984 kr | 105001 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,3148 kr - 2,9334 kr | 5162 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,8199 kr - 1,8199 kr | 30872 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta