Meny Sök

Kretskortsstöd - låsande nit/Två spetsar

I lager

Dessa innovativa distanser monteras i panelen med en nit som är integrerad i delen. När du trycker ner distansens huvud, expanderar benen och låser den på plats. De finns i 13 metriska distanslängder i UL94 V-2-klassad nylon.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Paneltjocklek Panel Thickness Range Längd på distans Köp
1,1783 kr - 1,5617 kr 4848 I lager
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,3439 kr - 1,743 kr 350 I lager
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,4036 kr - 1,8267 kr 1889 I lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
1,3689 kr - 1,7709 kr 2996 I lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
Stöd för låsning med snäppnit 5.0 mm (L) PA

551775

Prisintervall
1,5617 kr - 1,1783 kr

Lagernivåer
4848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 3.0 mm (L) PA

551773

Prisintervall
1,743 kr - 1,3439 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 10.0 mm PA

551779

Prisintervall
1,8267 kr - 1,4036 kr

Lagernivåer
1889 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 6.0 mm (L) PA

551776

Prisintervall
1,7709 kr - 1,3689 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm