Meny Sök

Kulmatningar - Mini

I lager

Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Gängstorlek Kroppens diameter Belastningskapacitet, kula uppe Köp
440,625 kr - 925,3125 kr I produktion
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
201,5568 kr - 270,1073 kr 40 I lager
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
188,877 kr - 253,0688 kr 826 I lager
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
274,9943 kr - 773,8675 kr 40 I lager
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
176,5934 kr - 236,5585 kr 105 I lager
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
219,6521 kr - 617,9845 kr I produktion
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
185,4429 kr - 521,7364 kr I produktion
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
323,8646 kr - 434,0209 kr 50 I lager
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Kulmatning 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550990

Prisintervall
925,3125 kr - 440,625 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    13.0 mm
  • Kuldiameter
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
Kulmatning 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

550994

Prisintervall
270,1073 kr - 201,5568 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    13.0 mm
  • Kuldiameter
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.5 mm
Kulmatning 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550989

Prisintervall
253,0688 kr - 188,877 kr

Lagernivåer
826 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    13.0 mm
  • Kuldiameter
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
Kulmatning 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550993

Prisintervall
773,8675 kr - 274,9943 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    17.0 mm
  • Kuldiameter
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
Kulmatning 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

550991

Prisintervall
236,5585 kr - 176,5934 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Kuldiameter
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kulmatning 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550995

Prisintervall
617,9845 kr - 219,6521 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Kuldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
Kulmatning 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550992

Prisintervall
521,7364 kr - 185,4429 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    17.0 mm
  • Kuldiameter
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
Kulmatning 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550996

Prisintervall
434,0209 kr - 323,8646 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Kuldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm