Meny Sök

Magnetlås, tryck för att stänga/öppna

I lager

Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Pull Force Fodral material Längd med utsträckt kolv Totallängd Färg Typ av montage Köp
55,4992 kr - 124,4543 kr 2 I lager
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Brun
Påskruvbara
38,9226 kr - 81,1154 kr 80 I lager
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Brun
Påskruvbara
105,839 kr - 220,505 kr I produktion
ABS;POM
75.5 mm
59.5 mm
Grå
Påskruvbara
49,5266 kr - 102,7852 kr I produktion
ABS
28.5 mm
Svart
Push Fit
44,483 kr - 92,8288 kr I produktion
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Vit
Påskruvbara
67,2126 kr - 147,8818 kr I produktion
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Vit
Påskruvbara
15,6413 kr - 40,1184 kr 17 I lager
PS
35.0 mm
28.5 mm
Svart
Push Fit
38,4199 kr - 92,8288 kr I produktion
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Brun
Påskruvbara
67,2126 kr - 147,8818 kr 5 I lager
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Brun
Påskruvbara
14,593 kr - 37,4829 kr 14 I lager
PS
45.0 mm
Svart
Påskruvbara
54,9498 kr - 115,3771 kr I produktion
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Vit
Påskruvbara
38,6263 kr - 81,1154 kr I produktion
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Vit
Påskruvbara
97,6117 kr - 203,5205 kr I produktion
ABS;POM
74.5 mm
59.0 mm
Brun
Påskruvbara
Magnetlås 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Brun

1222646

Prisintervall
124,4543 kr - 55,4992 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    53.0 g
Magnetlås 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brun

1222650

Prisintervall
81,1154 kr - 38,9226 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    22.5 g
Magnetlås 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grå

1222654

Prisintervall
220,505 kr - 105,839 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren/polyacetal
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    28.5 g
Magnetlås 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Svart

1222645

Prisintervall
102,7852 kr - 49,5266 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Push Fit
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    9.0 g
Magnetlås 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Vit

1222649

Prisintervall
92,8288 kr - 44,483 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    22.0 g
Magnetlås 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Vit

1222653

Prisintervall
147,8818 kr - 67,2126 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    42.0 g
Magnetlås 28.5 mm 1.0 kg-f Svart

1219472

Prisintervall
40,1184 kr - 15,6413 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Polystyren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Push Fit
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Sluten längd
    28.5 mm
Magnetlås 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Brun

1222648

Prisintervall
92,8288 kr - 38,4199 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    22.0 g
Magnetlås 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brun

1222652

Prisintervall
147,8818 kr - 67,2126 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    42.0 g
Magnetlås 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Svart

1219471

Prisintervall
37,4829 kr - 14,593 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Polystyren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Total höjd
    17.0 mm
Magnetlås 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Vit

1222647

Prisintervall
115,3771 kr - 54,9498 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    53.0 g
Magnetlås 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Vit

1222651

Prisintervall
81,1154 kr - 38,6263 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    22.5 g
Magnetlås 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Brun

1222655

Prisintervall
203,5205 kr - 97,6117 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material, fodral
    Akrylnitril-butadien-styren/polyacetal
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Låsmekanism
    Hållare och motbricka
  • Slutbleckets vikt
    19.0 g