Meny Sök

Möbelkopplingsreglar

I lager

Cylindermuttrar används vanligen i möbelindustrin. De används för att åstadkomma en säker fog vid montering och sammankoppling av möbler. De har krysspår.

Cylindermuttern förs in i ett borrat hål någonstans i möbeln, t.ex. i en träskiva. De knackas sedan på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.

  • Material: zinklegering
  • Ytbehandlingar: nickelplätering, zinkplätering (Zamak), Collinox Light-plätering eller ingen ytbehandling

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel tjocklek, kretskort Köp
2,4681 kr - 5,3881 kr 993 I lager
19.0 mm
2,5327 kr - 3,0646 kr 17701 I lager
12.0 mm
3,4055 kr - 4,5789 kr 514 I lager
18.0 mm
1,3805 kr - 1,3805 kr I produktion
12.0 mm
1,6454 kr - 1,6867 kr 37938 I lager
18.0 mm
Möbelkopplingsregel 19.0 mm Zamak

497469

Prisintervall
5,3881 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    19.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.5 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 12.0 mm Nickelpläterad

464170

Prisintervall
3,0646 kr - 2,5327 kr

Lagernivåer
17701 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    12.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 18.0 mm Nickelpläterad

464174

Prisintervall
4,5789 kr - 3,4055 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    18.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 12.0 mm Utan finish

464182

Prisintervall
1,3805 kr - 1,3805 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    12.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 18.0 mm Tunn Collinox-plätering

464180

Prisintervall
1,6867 kr - 1,6454 kr

Lagernivåer
37938 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    18.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits