Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Innerdiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2577 kr - 4,7073 kr | 12859 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
19426 | 1,0137 kr - 3,7973 kr | 29729 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
3,3745 kr - 3,3745 kr | I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
1,2675 kr - 4,7387 kr | 6401 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
1,6315 kr - 2,2841 kr | I produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1,8964 kr - 4,7073 kr | 1263 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
1,1141 kr - 4,1582 kr | 9745 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
2,4403 kr - 2,4403 kr | I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
19435 | 1,4502 kr - 5,4135 kr | 3828 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
1,994 kr - 7,4376 kr | 9259 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
2,1753 kr - 8,1281 kr | 9185 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
1,8964 kr - 4,7073 kr | 3973 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,8283 kr - 3,1068 kr | 18170 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
19436 | 1,6315 kr - 6,1039 kr | 10867 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
6,7352 kr - 6,7352 kr | I produktion |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
15512 | 3,5279 kr - 3,5279 kr | 7281 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,8964 kr - 4,7073 kr | I produktion |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
1,2675 kr - 4,7387 kr | 17347 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
1,6315 kr - 2,2841 kr | 8371 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta