Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8534 kr - 3,1801 kr | 4857 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
2,259 kr - 5,6175 kr | 4988 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
15098 | 2,0359 kr - 4,9763 kr | 1716 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
4,8619 kr - 18,181 kr | I produktion |
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
3,9184 kr - 5,9961 kr | 2641 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,746 kr - 1,0402 kr | 13011 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
1,2201 kr - 1,6872 kr | I produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
13,8608 kr - 13,8608 kr | 1000 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,9747 kr - 1,3512 kr | I produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
9,3289 kr - 13,317 kr | I produktion |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,6177 kr - 0,7739 kr | 6245 I lager |
0.472 in
12 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,5452 kr - 0,6818 kr | 30439 I lager |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,7822 kr - 0,9775 kr | 15393 I lager |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,9203 kr - 1,1518 kr | 14529 I lager |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
1,347 kr - 1,6733 kr | I produktion |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
1,5757 kr - 1,994 kr | 68824 I lager |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|||||||
0,3416 kr - 0,4253 kr | 12669 I lager |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,4741 kr - 0,594 kr | 17542 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
498073 | 0,4169 kr - 0,5201 kr | 45731 I lager |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||||||
0,4741 kr - 0,594 kr | 134402 I lager |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta