Meny Sök

Safety Fasteners (SLM)

I lager

These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.

Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.

It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.

  • It ensures connection safety by avoiding disengagement or loosening.
  • The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension.
  • Used in automotive, medical, and electrical applications.
Material: Steel

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Köp
1,8921 kr - 2,56 kr 513 I lager
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
2,6713 kr - 3,5617 kr 4774 I lager
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
2,8939 kr - 3,7843 kr 1629 I lager
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
3,1165 kr - 4,1182 kr 4460 I lager
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
3,0052 kr - 4,0069 kr 5364 I lager
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
4492 I lager
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
4,1182 kr - 5,4539 kr 417 I lager
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
3670 I lager
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Säkerhetsfäste 4.0 8.5 7.0 Stål

20212414

Prisintervall
2,56 kr - 1,8921 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Säkerhetsfäste 10.0 22.1 18.0 Stål

20212469

Prisintervall
3,5617 kr - 2,6713 kr

Lagernivåer
4774 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Säkerhetsfäste 12.0 26.0 22.0 Stål

20212476

Prisintervall
3,7843 kr - 2,8939 kr

Lagernivåer
1629 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Säkerhetsfäste 14.0 30.0 25.0 Stål

20212490

Prisintervall
4,1182 kr - 3,1165 kr

Lagernivåer
4460 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Säkerhetsfäste 8.0 17.5 14.0 Stål

20212452

Prisintervall
4,0069 kr - 3,0052 kr

Lagernivåer
5364 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Säkerhetsfäste 5.0 10.7 9.0 Stål

20212421


Lagernivåer
4492 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 16.0 34.0 28.0 Stål

20212506

Prisintervall
5,4539 kr - 4,1182 kr

Lagernivåer
417 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Säkerhetsfäste 6.0 14.1 11.0 Stål

20212438


Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74