Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | External Thread Size | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,5051 kr - 16,5051 kr | 296 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
35,2424 kr - 35,2424 kr | 301 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
25,7788 kr - 25,7788 kr | 70 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
HSM4-8-50-2 | 28,3247 kr - 28,3247 kr | 1696 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
32,0674 kr - 32,0674 kr | I produktion |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
61,7878 kr - 61,7878 kr | 1239 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
17,9772 kr - 17,9772 kr | I produktion |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
16,988 kr - 16,988 kr | 200 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
12,6949 kr - 12,6949 kr | 4827 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
15,2335 kr - 15,2335 kr | 70 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
16,5051 kr - 16,5051 kr | I produktion |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
31,3386 kr - 31,3386 kr | 200 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
31,7886 kr - 31,7886 kr | 8629 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
43,6402 kr - 43,6402 kr | 198 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
42,628 kr - 42,628 kr | 239 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
67,5113 kr - 67,5113 kr | I produktion |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
15,6648 kr - 15,6648 kr | 200 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
8,6105 kr - 8,7878 kr | I produktion |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
19,5809 kr - 19,5809 kr | 6751 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
15,7898 kr - 15,7898 kr | 1375 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta